Lastarme

Lastarme 4121 mm (162″) Lastarm, Fusion™

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennlast
19000 lb
8616 kg
Eingefahrene Länge
99 "
2521 mm
Ausgefahrene Länge
162 "
4121 mm

Übersicht

4121 mm (162″) Lastarm, Fusion™

Produktspezifikationen für 4121 mm (162″) Lastarm, Fusion™

Maximale Nennlast 19000 lb 8616 kg
Eingefahrene Länge 99 " 2521 mm
Ausgefahrene Länge 162 " 4121 mm
Anzahl der Einstellungen 3 3
Länge zwischen den Einstellungen 31 " 787 mm
Gewicht 1319 lb 598 kg

Vergleichen Sie 4121 mm (162″) Lastarm, Fusion™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Lastarme

Fotos

Fotos

Lastarme
Fotos
Fotos