Lastarme

Lastarme 4137 mm (163″) Lastarm, Fusion

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennlast
19000 lb
8616 kg
Eingefahrene Länge
109 "
2760 mm
Ausgefahrene Länge
163 "
4137 mm

Übersicht

4137 mm (163″) Lastarm, Fusion

Produktspezifikationen für 4137 mm (163″) Lastarm, Fusion

Maximale Nennlast 19000 lb 8616 kg
Eingefahrene Länge 109 " 2760 mm
Ausgefahrene Länge 163 " 4137 mm
Anzahl der Einstellungen 4 4
Länge zwischen den Einstellungen 31 " 800 mm
Gewicht 1071 lb 487 kg

Vergleichen Sie 4137 mm (163″) Lastarm, Fusion mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Lastarme

Fotos

Fotos

Lastarme
Fotos
Fotos