Lastarme

Lastarme 4585 mm (180″) Materiallastarm, Fusion™

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennlast
19000 lb
8616 kg
Eingefahrene Länge
120 "
3061 mm
Ausgefahrene Länge
187 "
4762 mm

Übersicht

4585 mm (180″) Materiallastarm, Fusion™

Produktspezifikationen für 4585 mm (180″) Materiallastarm, Fusion™

Maximale Nennlast 19000 lb 8616 kg
Eingefahrene Länge 120 " 3061 mm
Ausgefahrene Länge 187 " 4762 mm
Länge zwischen den Einstellungen 12 " 304.8 mm
Gewicht 1560 lb 707 kg

Vergleichen Sie 4585 mm (180″) Materiallastarm, Fusion™ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Lastarme

Fotos

Fotos

Lastarme
Fotos
Fotos