最小承载重量 | 35 吨(US) 35 吨(US) |
最大承载重量 | 24 吨(US) 24 吨(US) |
重量 | 1025 lb 465 kg |
工装销直径 - 斗杆(前) | 3.15 in 80 mm |
工装销直径 - 连杆(后) | 3.54 in 90 mm |
销张角 - 最小 | 18.03 in 458 mm |
销张角 - 最大 | 21.1 in 536 mm |
吊耳工作负载限制 | 30865 lb 14000 kg |
宽度 - 机器接口 | 21.6 in 550 mm |
宽度 - 工装接口 | 13.4 in 340 mm |