CW-20

CW 连接器 CW-20

请求报价 查找代理商

主要技术规格

重量
418 lb
190 kg
宽度
22 in
550 mm
吊钩额定负载
11 吨(US)
10 吨(US)

概述

高效使用挖掘机意味着使用适合作业的机具。CW-20 快速连接器让您可以轻松、方便地卸下一种工装机具并装上另一种工装机具。CW-20 连接器适用于 7.5 和 15 吨之间的 Cat 挖掘机或非 Cat 工装承载设备。

产品技术规格适用产品 CW-20

重量 418 lb 190 kg
宽度 22 in 550 mm
吊钩额定负载 11 吨(US) 10 吨(US)
长度 19 in 475 mm

了解 CW-20 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20
CW-20
CW-20
CW-20

Cat CW 系列连接器

Cat CW 系列连接器