CW-10

CW 连接器 CW-10

请求报价 查找代理商

主要技术规格

重量
143 lb
65 kg
宽度
12.4 in
310 mm
吊钩额定负载
4.4 吨(US)
4 吨(US)

概述

高效使用挖掘机意味着使用适合作业的机具。 CW-10 快速连接器让您可以轻松、方便地卸下一种工装机具并装上另一种工装机具。 CW-10 连接器适用于 3 和 10.5 吨之间的 Cat 挖掘机、反铲装载机或非 Cat 工装承载设备。

产品技术规格适用产品 CW-10

重量 143 lb 65 kg
宽度 12.4 in 310 mm
吊钩额定负载 4.4 吨(US) 4 吨(US)
长度 12 in 300 mm

了解 CW-10 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10
CW-10
CW-10
CW-10

Cat CW 系列连接器

Cat CW 系列连接器