工作室拍摄

Dual Lock™ 抓销式快速连接器 - 小型挖掘机 2 吨小型挖掘机手册

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

重量
37.5 lb
17 kg
宽度
9.4 in
240 mm
长度
14.1 in
358 mm

概述

提高机器的多功能性并提升总体生产率。

产品技术规格适用产品 2 吨小型挖掘机手册

重量 37.5 lb 17 kg
宽度 9.4 in 240 mm
长度 14.1 in 358 mm
总高度 7.6 in 192 mm
销直径 1.4 in 35 mm
机器类别 2 吨小型挖掘机 2 吨小型挖掘机
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 不需要 不需要

了解 2 吨小型挖掘机手册 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图