工作室拍摄

CW 连接器 CW05 手动 1 吨小型挖掘机

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

重量
46.3 lb
21 kg
总宽度
9.3 in
235 mm
机器类别
1 吨小型挖掘机
1 吨小型挖掘机

概述

CW 连接器使工装更换变得简单,并提高挖掘机的利用率。

产品技术规格适用产品 CW05 手动 1 吨小型挖掘机

重量 46.3 lb 21 kg
总宽度 9.3 in 235 mm
机器类别 1 吨小型挖掘机 1 吨小型挖掘机
总高度 9.4 in 239 mm
总长度 14 in 349 mm
销直径 1.2 in 30 mm
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 不需要 不需要

CW05 手动 1 吨小型挖掘机 标配设备

发动机

  • Cat C3.3B 柴油发动机(美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V)– 电子发动机,涡轮,柴油颗粒滤清器(DPF)
  • 自动发动机怠速
  • 自动发动机停机
  • 自动回转制动器
  • 自动双速行驶
  • 带指示器的油水分离器
  • 径向密封 – 双滤芯空气滤清器
  • 长效冷却液(–37° C [–35° F])
  • 生态排放口

液压系统

  • 智能技术电子泵
  • 可变排量活塞泵
  • 负载感应/流量共享液压系统
  • 智能动力加强模式
  • 液压系统温度监控
  • 经过认证的蓄能器
  • Hydro Advanced 液压油

操作员环境

  • 密封增压驾驶室
  • 操作员声压 72 dB(A)ISO 6396:2008
  • 单手柄模式
  • 行驶巡航控制
  • 控制方式转换器
  • 可调节腕托
  • 模压脚踏板
  • 可拆卸、可清洗地板垫
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 具有密码启动功能的 Cat 钥匙
  • 带自动控温的空调
  • 液压锁止控制装置
  • 集成式下部前车窗
  • 辅助前窗顶部储物区
  • 后窗紧急出口
  • 高靠背布面悬浮座椅
  • 回缩安全带(75 mm/3 in)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • LED 内部照明灯
  • 文件架
  • 12V 电源插座
  • 收音机 – Bluetooth®、USB、辅助、麦克风
  • 天窗
  • 用于顶部和前部护罩的安装支柱
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(II 级)
  • 彩色 LCD 监视器
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护保养和机器状态监控系统
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言支持
    – 摄像头预留装置
    – 带唤醒开关的时计器
    – 拨轮盘控制接口

底盘系统

  • 预润滑履带
  • 液压履带调节器
  • 履带架上的拴系点
  • 推铲
  • 推铲浮动功能
  • 螺栓固定式可反转耐磨铲刃
  • 橡胶履带

动臂、斗杆和连杆

  • 角度可变动臂
  • 标准斗杆(1823 mm/71.8 in)
  • 能够安装正铲(销接式/手动连接器/液压连接器 – 并非所有地区均有供应)
  • 预置用于拇指夹斗(不是所有地区均可使用)
  • 经过认证的吊孔(并非在所有地区都提供)

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 90 安交流发电机
  • 850 CCA 免维护蓄电池
  • 断路器
  • 点火钥匙停止开关
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™ Elite Lite(法规适用)

CW05 手动 1 吨小型挖掘机 选装设备

操作员环境

  • 防雨遮阳板
  • 空气悬浮加热座椅

电气系统

  • 后视摄像头
  • 旋转标志灯

其他

  • 工装包括铲斗、螺旋钻和液压锤
  • 钢制履带(450 mm/17.7 in 宽)
  • 带橡胶垫的钢制履带
  • 宽钢制履带(600 mm/23.6 in)
  • 宽推铲
  • 次级辅助液压管路
  • 动臂和斗杆软管爆裂单向阀
  • 带吊耳的铲斗连杆
  • 履带导轨
  • 水套水加热器
  • 加油泵
  • 驾驶室保护
  • 行驶报警(在某些地区为标准配置)

了解 CW05 手动 1 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图