CW-45

CW 连接器 CW-45

请求报价 查找代理商

主要技术规格

重量
946 lb
430 kg
宽度
27.6 in
690 mm
吊钩额定负载
15.4 吨(US)
14 吨(US)

概述

高效使用挖掘机意味着使用适合作业的机具。CW-45 快速连接器让您可以轻松、方便地卸下一种工装机具并装上另一种工装机具。CW-45 连接器适用于 25 和 40 吨之间的 Cat 挖掘机或非 Cat 工装承载设备。

产品技术规格适用产品 CW-45

重量 946 lb 430 kg
宽度 27.6 in 690 mm
吊钩额定负载 15.4 吨(US) 14 吨(US)
长度 22.8 in 570 mm

了解 CW-45 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45
CW-45
CW-45
CW-45

Cat CW 系列连接器

Cat CW 系列连接器