CW-05

CW 连接器 CW-05

请求报价 查找代理商

主要技术规格

重量
55 lb
25 kg
宽度
7 in
175 mm
吊钩额定负载
2.2 吨(US)
2 吨(US)

概述

高效使用挖掘机意味着使用适合作业的机具。 CW05 快速连接器让您可以轻松、方便地卸下一种工装机具并装上另一种工装机具。 CW05 连接器适用于 1 和 3.5 吨之间的 Cat 小型挖掘机或非 Cat 工装承载设备。

产品技术规格适用产品 CW-05

重量 55 lb 25 kg
宽度 7 in 175 mm
吊钩额定负载 2.2 吨(US) 2 吨(US)
长度 8 in 200 mm

了解 CW-05 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CW-05

CW-05

CW-05

CW-05

CW-05
CW-05
CW-05
CW-05

Cat CW 系列连接器

Cat CW 系列连接器