工作室拍摄

CW 连接器 CW10 手动 4 吨小型挖掘机

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

重量
132.3 lb
60 kg
总宽度
15 in
382 mm
机器类别
4 吨小型挖掘机
4 吨小型挖掘机

概述

CW 连接器使工装更换变得简单,并提高挖掘机的利用率。

产品技术规格适用产品 CW10 手动 4 吨小型挖掘机

重量 132.3 lb 60 kg
总宽度 15 in 382 mm
机器类别 4 吨小型挖掘机 4 吨小型挖掘机
总高度 12.6 in 320 mm
总长度 19.3 in 490 mm
销直径 1.6 in 40 mm
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 不需要 不需要

了解 CW10 手动 4 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

Cat® CW-05 连接器概述

Cat® CW-05 连接器概述