工作室拍摄

CW 连接器 CW05 手动 3-4 吨小型挖掘机

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

重量
63.9 lb
29 kg
总宽度
10.3 in
262 mm
机器类别
3-4 吨小型挖掘机
3-4 吨小型挖掘机

概述

CW 连接器使工装更换变得简单,并提高挖掘机的利用率。

产品技术规格适用产品 CW05 手动 3-4 吨小型挖掘机

重量 63.9 lb 29 kg
总宽度 10.3 in 262 mm
机器类别 3-4 吨小型挖掘机 3-4 吨小型挖掘机
总高度 9.9 in 251 mm
总长度 18.2 in 462 mm
销直径 1.6 in 40 mm
起吊钩能力 1322.8 lb 600 kg
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 不需要 不需要

了解 CW05 手动 3-4 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图