工作室拍摄

CW 连接器 CW10 液压 10 吨小型挖掘机

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

重量
185.2 lb
84 kg
总宽度
15 in
382 mm
机器类别
10 吨小型挖掘机
10 吨小型挖掘机

概述

CW 连接器使工装更换变得简单,并提高挖掘机的利用率。

产品技术规格适用产品 CW10 液压 10 吨小型挖掘机

重量 185.2 lb 84 kg
总宽度 15 in 382 mm
机器类别 10 吨小型挖掘机 10 吨小型挖掘机
总高度 16.7 in 423 mm
总长度 27.8 in 706 mm
销直径 2.4 in 60 mm
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 工厂安装专用 工厂安装专用

了解 CW10 液压 10 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图