攝影棚拍攝

伐木小型叉具 1372 mm (54")、Fusion™ 接頭

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
70 in
1778 mm
叉齒間隔 - 寬度上限
65.7 in
1670 mm
叉齒間隔 - 寬度下限
47.6 in
1210 mm

總覽

木料堆放、搬運及分類。

產品規格 1372 mm (54")、Fusion™ 接頭

寬度 70 in 1778 mm
叉齒間隔 - 寬度上限 65.7 in 1670 mm
叉齒間隔 - 寬度下限 47.6 in 1210 mm
叉齒長度 54 in 1372 mm
叉齒寬度 6 in 152 mm
鉗具最大開口 98.8 in 2510 mm
鉗具最小開口 6 in 152 mm
重量 4327.7 lb 1963 kg
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 1372 mm (54")、Fusion™ 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

伐木小型叉具裝載鬆散木材。

伐木小型叉具搬運鋸完的木料。

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
伐木小型叉具裝載鬆散木材。
伐木小型叉具搬運鋸完的木料。