叉具寬度 | 110 in 2802 mm |
叉齒寬度 (1) | 108 in 2752 mm |
叉齒間的寬度 | 89 in 2256 mm |
叉齒長度 | 72 in 1826 mm |
叉齒寬度 | 9.8 in 248 mm |
內側高度 | 61 in 1540 mm |
夾鉗開口 | 116 in 2936 mm |
端面積 | 25.8 ft² 2.4 m² |
重量 | 7020 lb 3184 kg |
叉具寬度 | 110 in 2802 mm |
叉齒寬度 (1) | 108 in 2752 mm |
叉齒間的寬度 | 89 in 2256 mm |
叉齒長度 | 72 in 1826 mm |
叉齒寬度 | 9.8 in 248 mm |
內側高度 | 61 in 1540 mm |
夾鉗開口 | 116 in 2936 mm |
端面積 | 25.8 ft² 2.4 m² |
重量 | 7020 lb 3184 kg |