高度 | 19.2 in 488 mm |
寬度 | 46 in 1169 mm |
重量 | 190 lb 86.19 kg |
長度 | 9.3 in 235 mm |
叉齒間隔 | 154-1006 mm (6-39.6 in) 中線到中線 154-1006 mm (6-39.6 in) 中線到中線 |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
高度 | 19.2 in 488 mm |
寬度 | 46 in 1169 mm |
重量 | 190 lb 86.19 kg |
長度 | 9.3 in 235 mm |
叉齒間隔 | 154-1006 mm (6-39.6 in) 中線到中線 154-1006 mm (6-39.6 in) 中線到中線 |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |