攝影棚拍攝

管道和管柱叉具 1829 mm (72")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
100.7 in
2559 mm
叉齒長度
72 in
1829 mm
重量
4301.2 lb
1951 kg

總覽

Cat® 管線和桿叉具是為在石油和天然氣領域的鑽採、管線施工和地面上公共設施作業而設計和打造。

產品規格 1829 mm (72")

寬度 100.7 in 2559 mm
叉齒長度 72 in 1829 mm
重量 4301.2 lb 1951 kg
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭
所需的液壓系統分部 第 3 功能 第 3 功能
托架高度 - 封閉式鉗具 52 in 1321 mm
托架高度 - 開放式鉗具 123.7 in 3143 mm
叉齒間隔 - 寬度上限 96 in 2438 mm
叉齒寬度 8 in 203 mm
叉齒厚度 3 in 76 mm
裝載容量 7400.9 lb 3357 kg

了解 1829 mm (72") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖