攝影棚拍攝

托板叉具托架 1550 mm (61")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

高度
38.5 in
976.79 mm
寬度
61 in
1550 mm
重量
681 lb
308.89 kg

總覽

適用於在建築工地移動板裝的負載、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子。

產品規格 1550 mm (61")

高度 38.5 in 976.79 mm
寬度 61 in 1550 mm
重量 681 lb 308.89 kg
長度 14.2 in 361 mm
叉齒間隔 180-1320 mm (7-42 in) 中線到中線 180-1320 mm (7-42 in) 中線到中線
介面類型 IT 接頭 IT 接頭

了解 1550 mm (61") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖