型號

伐木叉具 2,419mm (96")

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

叉具寬度
96 in
2419 mm
叉齒寬度 (1)
96 in
2419 mm
叉齒間的寬度
76 in
1936 mm

產品規格 2,419mm (96")

叉具寬度 96 in 2419 mm
叉齒寬度 (1) 96 in 2419 mm
叉齒間的寬度 76 in 1936 mm
叉齒長度 65 in 1618 mm
叉齒寬度 9.5 in 241 mm
內側高度 58 in 1467 mm
夾鉗開口 101 in 2554 mm
端面積 22.6 ft² 2.1 m²
重量 5160 lb 2340 kg

了解 2,419mm (96") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

型號

相片

相片

相片

型號
相片
相片
相片