高度 | 21.7 in 550 mm |
寬度 | 51 in 1300 mm |
總寬度 | 51.7 in 1312 mm |
重量 | 249.1 lb 113 kg |
長度 | 5.6 in 143 mm |
叉齒間隔 | 216-1176 mm (8.5-46 in) 中線到中線 216-1176 mm (8.5-46 in) 中線到中線 |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
高度 | 21.7 in 550 mm |
寬度 | 51 in 1300 mm |
總寬度 | 51.7 in 1312 mm |
重量 | 249.1 lb 113 kg |
長度 | 5.6 in 143 mm |
叉齒間隔 | 216-1176 mm (8.5-46 in) 中線到中線 216-1176 mm (8.5-46 in) 中線到中線 |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |