攝影棚拍攝

托板叉具托架 1300 mm (51")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

高度
25 in
634.2 mm
寬度
51.2 in
1300 mm
重量
429.9 lb
195 kg

總覽

適用於在建築工地移動板裝的負載、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子。

產品規格 1300 mm (51")

高度 25 in 634.2 mm
寬度 51.2 in 1300 mm
重量 429.9 lb 195 kg
長度 12.6 in 321 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1300 mm (51") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖