攝影棚拍攝

重載型叉具托架 1438 mm (57")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

高度
35.8 in
910 mm
寬度
56.6 in
1438 mm
重量
319.7 lb
145 kg

總覽

重載型叉具托架適用於在建築工地移動板裝的負載、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子。

產品規格 1438 mm (57")

高度 35.8 in 910 mm
寬度 56.6 in 1438 mm
重量 319.7 lb 145 kg
長度 10.9 in 277 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1438 mm (57") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖