攝影棚拍攝

托板叉具托架 1160 mm (46 in)

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

高度
35.9 in
912 mm
寬度
46 in
1160 mm
總寬度
49.9 in
1268 mm

總覽

適用於在建築工地移動板裝的負載、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子。

產品規格 1160 mm (46 in)

高度 35.9 in 912 mm
寬度 46 in 1160 mm
總寬度 49.9 in 1268 mm
重量 207.2 lb 94 kg
長度 10.3 in 261 mm
叉齒間隔 156-1008 mm (6-40 in) 中線到中線 156-1008 mm (6-40 in) 中線到中線
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1160 mm (46 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖