攝影棚拍攝

斜角掃刷機 BA25 手動,聚丙烯/鋼絲

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

總寬度
106 in
2700 mm
清掃寬度
98.4 in
2500 mm
電刷直徑
27.6 in
700 mm

總覽

用於清理停車場、工廠、磨粉場、機場跑道、街道、車道和巷道。

產品規格 BA25 手動,聚丙烯/鋼絲

總寬度 106 in 2700 mm
清掃寬度 98.4 in 2500 mm
電刷直徑 27.6 in 700 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
高度 51.2 in 1300 mm
長度 60.4 in 1535 mm
重量 948 lb 430 kg
最佳液壓流量 40-150 L/min (11-40 gpm) 40-150 L/min (11-40 gpm)
最佳液壓壓力 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
馬達排量 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
最大流量時的電刷速度 385 RPM 385 RPM
清掃寬度 - 斜角 (± 30 度) 86.6 in 2200 mm
總寬度 - 斜角 (± 30 度) 94.5 in 2400 mm
驅動方法 直接驅動 直接驅動
介面類型 工具介面 工具介面

了解 BA25 手動,聚丙烯/鋼絲 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View