總寬度 | 71.3 in 1810 mm |
清掃寬度 | 59.1 in 1500 mm |
電刷直徑 | 26.2 in 665 mm |
所需的液壓系統分部 | 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量 |
高度 | 31.2 in 793 mm |
長度 | 60.2 in 1530 mm |
重量 | 954.6 lb 433 kg |
最佳液壓壓力 | 145-241 bar (2,100-3,500 psi) 145-241 bar (2,100-3,500 psi) |
馬達排量 | 24.1 in³/rev 395 cm³/rev |
最大流量時的電刷速度 | 210 RPM 210 RPM |
驅動方法 | 直接驅動 直接驅動 |