攝影棚拍攝

清掃掃刷機 BP115C

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

總寬度
78.3 in
1990 mm
清掃寬度
60 in
1524 mm
電刷直徑
26 in
660 mm

總覽

Cat® 清掃掃刷機可收集各種表面上的灰塵和碎屑。

產品規格 BP115C

總寬度 78.3 in 1990 mm
清掃寬度 60 in 1524 mm
電刷直徑 26 in 660 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
高度 34.3 in 872 mm
長度 72.3 in 1837 mm
重量 1159.6 lb 526 kg
最佳液壓壓力 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
馬達排量 24.7 in³/rev 405 cm³/rev
最大流量時的電刷速度 199 rpm 199 rpm
裝料台容量 0.5 yd³ 0.4 m³
驅動方法 直接驅動 直接驅動

了解 BP115C 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

Cat® 清掃掃刷機作業中 (圖中含選配的塵土控制套件、水箱套件和溝槽刷)

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 清掃掃刷機作業中 (圖中含選配的塵土控制套件、水箱套件和溝槽刷)

作業中的適用於壓實設備的 Cat® 斜角掃刷機和公用事業清掃器

作業中的 Cat® 掃刷機

Cat® 清掃掃刷機和公用事業清掃器概觀

適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件

作業中的適用於壓實設備的 Cat® 斜角掃刷機和公用事業清掃器
作業中的 Cat® 掃刷機
Cat® 清掃掃刷機和公用事業清掃器概觀
適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件

360 View