總寬度 | 90.4 in 2295 mm |
清掃寬度 | 72 in 1829 mm |
電刷直徑 | 26 in 660 mm |
所需的液壓系統分部 | 標準流量 標準流量 |
高度 | 34.3 in 872 mm |
長度 | 72.3 in 1837 mm |
重量 | 1256.6 lb 570 kg |
最佳液壓壓力 | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
馬達排量 | 24.7 in³/rev 405 cm³/rev |
最大流量時的電刷速度 | 199 rpm 199 rpm |
裝料台容量 | 0.6 yd³ 0.49 m³ |
驅動方法 | 直接驅動 直接驅動 |