攝影棚拍攝

鉤組 掃刷機鉤,Fusion™ 接頭

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

聯合重量
325.6 lb
147.7 kg
介面類型
Fusion™ 接頭
Fusion™ 接頭
總高度
40 in
1016 mm

總覽

這些套件為掃刷機提供機器介面。

產品規格 掃刷機鉤,Fusion™ 接頭

聯合重量 325.6 lb 147.7 kg
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭
總高度 40 in 1016 mm
總長度 18.3 in 464 mm
總寬度 29.8 in 758 mm

了解 掃刷機鉤,Fusion™ 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝