攝影棚拍攝

公用事業清掃器 BU118

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

總寬度
83.3 in
2115 mm
清掃寬度
70.9 in
1800 mm
電刷直徑
26.2 in
665 mm

總覽

Cat® 公用事業清掃器能夠以正向或反向行駛的方式清掃和收集光滑表面上較輕的碎屑。

產品規格 BU118

總寬度 83.3 in 2115 mm
清掃寬度 70.9 in 1800 mm
電刷直徑 26.2 in 665 mm
所需的液壓系統分部 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量
高度 31.2 in 793 mm
長度 60.2 in 1530 mm
重量 1075.9 lb 488 kg
最佳液壓壓力 145-241 bar (2,133-3,500 psi) 145-241 bar (2,133-3,500 psi)
馬達排量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
最大流量時的電刷速度 210 RPM 210 RPM
驅動方法 直接驅動 直接驅動

了解 BU118 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖