聯合重量 | 83.3 lb 37.8 kg |
介面類型 | 水平插銷鎖定式寬型 (L50) 水平插銷鎖定式寬型 (L50) |
總高度 | 32.8 in 834 mm |
總長度 | 11.4 in 290 mm |
總寬度 | 45.3 in 1150 mm |
聯合重量 | 83.3 lb 37.8 kg |
介面類型 | 水平插銷鎖定式寬型 (L50) 水平插銷鎖定式寬型 (L50) |
總高度 | 32.8 in 834 mm |
總長度 | 11.4 in 290 mm |
總寬度 | 45.3 in 1150 mm |