攝影棚拍攝

水箱套件 400 l (106 gal)

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

聯合重量
330.7 lb
150 kg
水箱容量
105.7 gal (US)
400 l
總高度
38.6 in
981 mm

總覽

為掃刷機、路面冷刨機和鋸提供水源的套件。

產品規格 400 l (106 gal)

聯合重量 330.7 lb 150 kg
水箱容量 105.7 gal (US) 400 l
總高度 38.6 in 981 mm
總長度 27.8 in 707 mm
總寬度 48.8 in 1240 mm

了解 400 l (106 gal) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝