攝影棚拍攝

斜角掃刷機 BA121 液壓

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

總寬度
92 in
2336 mm
清掃寬度
82.7 in
2100 mm
電刷直徑
32.1 in
815 mm

總覽

用於清理停車場、工廠、磨粉場、機場跑道、街道、車道和巷道。

產品規格 BA121 液壓

總寬度 92 in 2336 mm
清掃寬度 82.7 in 2100 mm
電刷直徑 32.1 in 815 mm
所需的液壓系統分部 14 銷標準流量 14 銷標準流量
高度 35.2 in 893 mm
長度 61.4 in 1560 mm
重量 892.9 lb 405 kg
最佳液壓流量 42-87 l/min (11-23 gpm) 42-87 l/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力 145-241 bar (2,100-3,500 psi) 145-241 bar (2,100-3,500 psi)
馬達排量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
最大流量時的電刷速度 200 RPM 200 RPM
清掃寬度 - 斜角 (± 30 度) 71.7 in 1820 mm
總寬度 - 斜角 (± 30 度) 79.5 in 2020 mm
驅動方法 直接驅動 直接驅動
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭
選配的引擎蓋延長 55.1 lb 25 kg

了解 BA121 液壓 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖