攝影棚拍攝

清掃掃刷機 BP25,12V 或 24V

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

總寬度
106.3 in
2700 mm
清掃寬度
98.4 in
2500 mm
電刷直徑
27.6 in
700 mm

總覽

Cat® 清掃掃刷機可收集各種表面上的灰塵和碎屑。

產品規格 BP25,12V 或 24V

總寬度 106.3 in 2700 mm
清掃寬度 98.4 in 2500 mm
電刷直徑 27.6 in 700 mm
所需的液壓系統分部 第 3 閥 第 3 閥
高度 51.2 in 1300 mm
長度 72 in 1830 mm
重量 1433 lb 650 kg
最佳液壓流量 40-150 L/min (11-40 gpm) 40-150 L/min (11-40 gpm)
最佳液壓壓力 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
馬達排量 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
最大流量時的電刷速度 385 RPM 385 RPM
裝料台容量 0.9 yd³ 0.66 m³
電壓 12V 和 24V 12V 和 24V
驅動方法 直接驅動 直接驅動
介面類型 需要鉤組 需要鉤組

了解 BP25,12V 或 24V 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖