336 GC

大型挖掘机 336 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
259 hp
195 kW
工作重量
74800 lb
33900 kg
最大挖掘深度
24.7 ft
7520 mm

概述

经久耐用、低成本、高性能,可轻松应对日常标准化作业

Cat® 336 GC 具有卓越的舒适性,燃油和维护成本更低,可让您以最低的每小时成本获得最高的生产率。

优点

多达 5% 燃油效率更高

336 GC 可有效平衡动力与操控性能,助力高效可靠地完成工作。

全新驾驶室,更舒适,更安全

可调节座椅、触手可及的控制装置,及经 ISO 认证的 ROPS 保护,助力为您打造一个更舒心、更安全的工作环境。

多达 15% 维护成本更低

延长的维护周期可增加正常运行时间,降低成本。

产品技术规格适用产品 336 GC

净功率 - ISO 9249 259 hp 195 kW
发动机功率 - ISO 14396:2002 261 hp 195 kW
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 433 in³ 7.1 l
发动机转速 - 行驶 2000 r/min 2000 r/min
发动机转速 - 运行 1900 r/min 1900 r/min
主系统 – 最大流量 559 l/min(148 gal/min) 559 l/min(148 gal/min)
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4061 psi 28000 kPa
回转速度 8.74 r/min 8.74 r/min
最大回转扭矩 101168 ft·lbf 137 kN·m
工作重量 74800 lb 33900 kg
标准底盘系统、伸展动臂、R3.2DB(10'6")斗杆、HD 1.88 m3(2.46 yd3)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 6.8 mt(14991 lb)配重。 加长型底盘系统再增加 900 kg(1900 lb)。 标准底盘系统、伸展动臂、R3.2DB(10'6")斗杆、HD 1.88 m3(2.46 yd3)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 6.8 mt(14991 lb)配重。 加长型底盘系统再增加 900 kg(1900 lb)。
燃油箱容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系统 4.9 gal(US) 19 l
发动机机油 5.3 gal(US) 20 l
回转驱动 - 每个 4.8 gal(US) 18 l
终传动 - 每个 2.1 gal(US) 8 l
液压系统 - 包括油箱 98.5 gal(US) 373 l
液压油箱 42.5 gal(US) 161 l
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³) 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.4 ft 3170 mm
扶手高度 10.4 ft 3160 mm
装运长度 36.6 ft 11170 mm
机尾回转半径 11.6 ft 3530 mm
配重间隙 4.1 ft 1250 mm
离地间隙 1.7 ft 510 mm
履带长度 15.1 ft 4590 mm
履带支重轮中心间距 11.8 ft 3610 mm
履带轨距 8.5 ft 2590 mm
运输宽度 10.5 ft 3190 mm
最大挖掘深度 24.7 ft 7520 mm
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³) 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)
地面最大伸展距离 36.3 ft 11050 mm
最大挖方高度 33.8 ft 10300 mm
最大装载高度 23.2 ft 7080 mm
最小装载高度 8.5 ft 2580 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 24.1 ft 7360 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.6 ft 5660 mm
铲斗挖掘力 - ISO 44350 lbf 197 kN
斗杆挖掘力 - ISO 33160 lbf 148 kN
斗杆挖掘力 - SAE 32060 lbf 143 kN
铲斗挖掘力 - SAE 38730 lbf 172 kN

336 GC 标配设备

驾驶室

  • ROPS 结构,具有隔音功能
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 机械调节式座椅

发动机

  • 两种可选模式:强力和智能
  • 发动机转速自动控制功能
  • 工作海拔高达 3300 m(10830')
  • 52℃(126℉)高温环境冷却能力
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 双滤芯空气滤清器,带有集成式预滤器
  • 远程禁用
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 反向回转阻尼阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油
  • 加长型底盘系统*(仅限印度尼西亚)
  • 标准底盘系统

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环
  • 6.8 mt(14991 lb)配重

动臂和斗杆

  • 6.5 m(21'4")伸展动臂

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

CAT 技术

  • Cat Product Link

维修和保养

  • 发动机机油和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S.O.S)取样口

安全装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/储物箱
  • 可锁定的门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式燃油排放室
  • 采用防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手&(符合 ISO 2867:2011 标准)
  • 标准视野后视镜套件
  • 信号/警告喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头

336 GC 选装设备

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 液压可反转风扇
  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 精密回转
  • 一个单向辅助回路
  • 组合式双向辅助回路
  • 组合式双向辅助回路,带有液压锤回油滤清器
  • 中压辅助回路
  • 快速连接器回路

底盘系统和结构

  • 600mm(24")三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板
  • 850mm(33")三抓地齿履带板
  • 6.18 m(20'3")大斗量动臂
  • 6.5 m(21'4")伸展动臂

动臂和斗杆

  • 2.8 m(9'2")斗杆
  • 3.2 m(10'6")斗杆
  • 3.9m(12'10")斗杆

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵
  • 右视摄像头

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 336 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

336 GC

336 GC 液压挖掘机

336 GC 液压挖掘机

336 GC 液压挖掘机

336 GC
336 GC 液压挖掘机
336 GC 液压挖掘机
336 GC 液压挖掘机

360 View