Cat® 340 液压履带式挖掘机动力强劲、性能卓越、易于操控,重载提升能力出类拔萃,挖掘、挖渠样样出色,能够轻松助力您完成大型项目。

大型挖掘机 340 NR4 中国

NR4 China

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
346 hp
258.3 kW
工作重量
85300 lb
38700 kg
最大挖掘深度
24.9 ft
7590 ft

概述

质量、可靠性和耐用性标杆。

Cat® 340 是一款采用 Caterpillar 久经考验的工程设计和制造技术的产品,具备出色的质量、可靠性和耐用性。除了可工作数百万工时的强大发动机以及可应对艰难的高强度作业的加固型动臂和斗杆,还提供标准的重负荷型加固底盘系统,可有效吸收作业现场地形和机器之间的应力。这款坚如磐石的机器专为恶劣条件而设计,让您的工作投入换来丰厚的利润回报。

优点

完成更多工作

340 具备强劲的马力、宽阔的底盘系统和可选的大配重,支持更大的工装机具处理繁重的有效负载并实现出色的生产输出。

节省时间和资源

延长维修间隔并最大限度提高燃油效率,这意味着您将有更多时间开展工作,并节省保养所需的时间和金钱。

易于使用的技术

采用的技术帮助各种技能水平的操作员更高效生产,实现更出色的挖填效果和更准确的有效负载。Cat Grade 和 Payload 可提高速度、精度和操作效率。Cat 电子栅栏可改善您本人、团队及其他人在作业现场的安全。

产品技术规格适用产品 340 NR4 中国

净功率 - ISO 9249 346 hp 258.3 kW
发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
发动机功率 - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
缸径 5 in 115 mm
冲程 6 in 149 mm
排量 568 in³ 9.3 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级 最高可使用 B20 等级
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) �1Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 �1Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
发动机功率 - ISO 14396 x x
发动机功率 - ISO 9249 346 hp 258 kW
主系统 – 最大流量 148 gal/min 560 l/min
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4264 psi 29400 kPa
最大回转扭矩 105214 lbf·ft 143 kN·m
注(1) *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低
工作重量 85300 lb 38700 kg
燃油箱容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系统 10.5 gal(US) 40 l
发动机机油 8.5 gal(US) 32 l
回转驱动 - 每个 4.8 gal(US) 18 l
终传动 - 每个 2.1 gal(US) 8 l
液压系统 - 包括油箱 98.5 gal(US) 373 l
液压油箱 42.5 gal(US) 161 l
DEF 箱 21.1 gal(US) 80 l
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2.38 m³(3.11 yd³) HD 2.38 m³(3.11 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.5 ft 3180 mm
扶手高度 10.5 ft 3180 mm
装运长度 36.7 ft 11160 mm
机尾回转半径 11.7 ft 3530 mm
配重间隙 4.2 ft 1260 mm
离地间隙 1.8 ft 510 mm
履带长度 16.6 ft 5030 mm
履带支重轮中心间距 13.3 ft 4040 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 - 600 mm(24")履带板 10.11 ft 3340 mm
最大挖掘深度 24.9 ft 7590 ft
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2.38 m³(3.11 yd³) HD 2.38 m³(3.11 yd³)
地面最大伸展距离 36.5 ft 11130 mm
最大挖方高度 33.9 ft 10340 mm
最大装载高度 23 ft 7010 mm
最小装载高度 2510 mm 8.3 ft
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 24.4 ft 7430 mm
最大垂直壁挖掘深度 17.8 ft 5400 mm
铲斗挖掘力 - ISO 46850 lbf·ft 208 kN
斗杆挖掘力 - ISO 36820 lbf·ft 164 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。

340 NR4 中国 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 空气悬浮式座椅
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 饮料杯架
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 前部卷式遮光帘

CAT 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • - 18° C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 能够使用生物液压油
  • 反向回转减振阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警告喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头
  • 可锁定断路开关

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口

底盘系统和结构

  • 加长型宽底盘系统
  • 底盘上的牵引环
  • 回转护罩
  • 重负荷底部护罩
  • 高负荷行驶马达护罩
  • 润滑脂润滑履带
  • 重负荷回转机架
  • 重负荷回转轴承

340 NR4 中国 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.5 m(21'4")重负荷伸展动臂
  • 2.8 m(9'2")重负荷伸展斗杆
  • 3.2 m(10'6")重负荷伸展斗杆
  • DB 系列铲斗连杆(带/不带吊耳)

CAT 技术

  • 操作员指导

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)

发动机

  • 蓄电池供电的发动机加热器
  • 冷起动缸体加热器
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • 液压可反转风扇
  • - 32° C(- 25° F)冷起动能力

液压系统

  • 单个单向回路
  • 组合式双向回路
  • 液压效率监控

安全与保护装置

  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 全长度履带导向护罩
  • 分段两件式履带导向护罩
  • 重负荷支重轮
  • 600 mm(24")双抓地齿、三抓地齿、重负荷三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板

了解 340 NR4 中国 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机

340 液压挖掘机
340 液压挖掘机
340 液压挖掘机
340 液压挖掘机
340 液压挖掘机

通过交互式虚拟产品展示,探索 340 NR4 中国 的出色特性和优势。

开始体验 340 NR4 中国
close