Cat® 350 液压履带式挖掘机是一款可靠高效、生产率高的挖掘机,适用于大规模作业。

大型挖掘机 350 NR4 中国

NR4 China

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
413 hp
308 kW
工作重量
105000 lb
47600 kg
最大挖掘深度
23.1 ft
7300 mm

概述

可靠、高效。高生产率、

Cat® 350 因其卓越的生产率以及低拥有和运营成本而备受赞誉。350 的铲斗容量高达 3.2 m3(4.2 yd3),具备出色的挖掘力和回转扭矩,能够轻松搬运数吨物料,实现优异的生产力。驾驶室的正面、侧面和后面均配有大尺寸车窗,从操作员座椅上能够全方位一览无遗。驾驶室前立柱采用窄设计,使前方视野更宽广。350 配备 C9.3B 发动机,符合中国非道路国四排放标准。这款挖掘机经过精心设计和匠心制造,由专业团队提供无与伦比的支持,能够助力您的成功之路。

优点

专为严苛的应用场合而设计

350 配备久经考验的底盘系统、HD(Heavy Duty,重负荷)动臂和斗杆以及 SD(Severe Duty,超重负荷)铲斗,可提升正常运行时间。依靠其强劲的挖掘力、回转扭矩以及大铲斗容量,它能轻松完成工作。

优化视野

驾驶室的正面、侧面和后面均配有大尺寸车窗,从操作员座椅上能够全方位一览无遗。驾驶室前立柱采用窄设计,使前方视野更宽广。

专为操作员打造

挖掘机通常在崎岖且充满挑战的作业现场工作。350 驾驶室可以帮助您减少疲劳和压力,并针对作业现场的噪音和温度提供保护。  

产品技术规格适用产品 350 NR4 中国

净功率 - ISO 9249 413 hp 308 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 419 hp(公制) 419 hp(公制)
发动机型号 C9.3 B C9.3 B
发动机功率 - ISO 14396:2002 414 hp 309 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 420 hp(公制) 420 hp(公制)
缸径 5 in 115 mm
冲程 6 in 149 mm
排量 568 in³ 9.3 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 - 最大流量 - 机具 206 gal/min 779 l/min
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3727 psi 25700 kPa
最大回转扭矩 139275 lbf·ft 189 kN·m
注(1) *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低
工作重量 105000 lb 47600 kg
燃油箱容量 179.6 gal(US) 680 l
冷却系统 12.7 gal(US) 48 l
发动机机油 8.5 gal(US) 32 l
DEF 箱 21.1 gal(US) 80 l
终传动 - 每个 2.9 gal(US) 11 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal(US) 550 l
液压油箱 57.3 gal(US) 217 l
动臂 大斗量 6.55 m(21'6") 大斗量 6.55 m(21'6")
斗杆 M3 m(9'10") M3 m(9'10")
铲斗 SD 3.2 m³(4.20 yd³) SD 3.2 m³(4.20 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.8 ft 3260 mm
扶手高度 11.2 ft 3400 mm
装运长度 38.2 ft 11630 mm
机尾回转半径 12.4 ft 3760 mm
配重间隙 4.5 ft 1340 mm
离地间隙 1.8 ft 520 mm
履带长度 17.9 ft 5400 mm
履带支重轮中心间距 14.4 ft 4360 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 3350 mm 11 ft
最大挖掘深度 23.1 ft 7300 mm
动臂 大斗量 6.55 m(21'6") 大斗量 6.55 m(21'6")
斗杆 M3 m(9'10") M3 m(9'10")
铲斗 SD 3.2 m³(4.20 yd³) SD 3.2 m³(4.20 yd³)
地面最大伸展距离 37 ft 11270 mm
最大挖方高度 33.8 ft 10260 mm
最大装载高度 22.1 ft 6730 mm
最小装载高度 8.4 ft 2570 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.5 ft 7160 mm
最大垂直壁挖掘深度 15.7 ft 4800 mm
铲斗挖掘力 - ISO 65480 lbf·ft 291 kN
斗杆挖掘力 - ISO 47510 lbf·ft 211 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。

350 NR4 中国 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 LCD 触摸屏监视器
  • 机械调节式座椅

发动机

  • 两种可选模式:动力和智能
  • 发动机转速自动控制
  • 可在高达 3000 m(9840 ft)的海拔位置下工作
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 反向回转减振阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环
  • 9000 kg(19842 lb)配重
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部灯

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 后视镜套件
  • 信号/警报喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头
  • 可锁定断路开关

350 NR4 中国 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • -32° C(-25° F)冷起动能力

底盘系统和结构

  • 750 mm(30")双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")三抓地齿履带板

动臂和斗杆

  • 6.9m(22'8")伸展动臂
  • 6.55 m(21'6")大斗量动臂
  • 3.35m(11'0")伸展斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆
  • 2.5 m(8'2")大斗量斗杆

了解 350 NR4 中国 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

350 液压挖掘机

350 液压挖掘机

350 液压挖掘机

350 液压挖掘机

350 液压挖掘机
350 液压挖掘机
350 液压挖掘机
350 液压挖掘机

通过交互式虚拟产品展示,探索 350 NR4 中国 的出色特性和优势。

开始体验 350 NR4 中国
close