Cat® 352 液压履带式挖掘机动力强劲、性能卓越、易于操控,重载提升能力出类拔萃,挖掘、挖渠样样出色,能够轻松助力您完成大型项目。

大型挖掘机 352 NR4 中国

NR4 China

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
443 hp
330 kW
工作重量
111600 lb
50600 kg
最大挖掘深度
23.9 ft
7270 mm

概述

提升标准

Cat® 352 提供强大的液压动力,坚固耐用,可应对任何带有大型工装的大型作业,从而提高有效负载能力。借助 9.8 mt(21605 lb)的配重,该挖掘机在使用大型工装机具时更加稳定,提升生产率。保养间隔延长且可同步,同时油耗较低,有助于在不影响生产率的情况下削减成本。352 配备 C13B 发动机,符合中国国四非道路排放标准。这款挖掘机经过精心设计和匠心制造,由专业团队提供无与伦比的支持,能够助力您的成功之路。

优点

性能可靠

坚固耐用的 C13B 发动机、可靠的液压系统、9.8 mt(21605 lb)的配重和大容量的工装助力收益节节高升。

放心作业

保养间隔延长且可同步,同时油耗较低,有助于在不影响正常运行时间的情况下削减成本。

充分提高生产率

借助辅助液压选件,您可以轻松使用各种 Cat 工装,无论是挂载大型液压锤在采石场、破拆和道路施工中大展身手,还是使用大型铲斗高效搬运物料,都能大幅减少作业趟数,提升效率。

产品技术规格适用产品 352 NR4 中国

净功率 - ISO 9249 443 hp 330 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 449 hp(公制) 449 hp(公制)
发动机型号 Cat C13B Cat C13B
发动机功率 - ISO 14396:2002 445 hp 332 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 451 hp(公制) 451 hp(公制)
缸径 5 in 130 mm
冲程 6 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 – 最大流量 779 l/min(206 gal/min) 779 l/min(206 gal/min)
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3771 psi 26000 kPa
最大回转扭矩 139000 lbf·ft 189 kN·m
注(1) *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低
工作重量 111600 lb 50600 kg
燃油箱容量 188.9 gal(US) 715 l
冷却系统 13.7 gal(US) 52 l
发动机机油 10.6 gal(US) 40 l
回转驱动 2.8 gal(US) 10.5 l
终传动 - 每个 2.5 gal(US) 9.5 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal(US) 550 l
液压油箱 57.3 gal(US) 217 l
DEF 箱 21.1 gal(US) 80 l
动臂 大斗量动臂 6.55 m(21'6") 大斗量动臂 6.55 m(21'6")
铲斗 SD 3.21 m³(4.2 yd³) SD 3.21 m³(4.2 yd³)
斗杆 大斗量斗杆 M3 m(9'10") 大斗量斗杆 M3 m(9'10")
装运高度 – 驾驶室顶部 10.7 ft 3230 mm
扶手高度 11.1 ft 3370 mm
装运长度 38 ft 11580 mm
机尾回转半径 12.3 ft 3760 mm
配重间隙 4.2 ft 1280 mm
离地间隙 1.6 ft 475 mm
履带长度 17.6 ft 5370 mm
履带支重轮中心间距 14.3 ft 4360 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 11.6 ft 3530 mm
最大挖掘深度 23.9 ft 7270 mm
动臂 大斗量动臂 6.55 m(21'6") 大斗量动臂 6.55 m(21'6")
斗杆 大斗量斗杆 M3 m(9'10") 大斗量斗杆 M3 m(9'10")
铲斗 SD 3.21 m³(4.2 yd³) SD 3.21 m³(4.2 yd³)
地面最大伸展距离 36.9 ft 11240 mm
最大挖方高度 33.8 ft 10290 mm
最大装载高度 22.2 ft 6780 mm
最小装载高度 8.6 ft 2610 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.2 ft 6440 mm
最大垂直壁挖掘深度 14.9 ft 4540 mm
铲斗挖掘力 - ISO 65900 lbf·ft 293 kN
斗杆挖掘力 - ISO 47700 lbf·ft 212 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.00 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。

352 NR4 中国 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 空气悬浮座椅
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 饮料杯架
  • 可打开的两片式前车窗
  • LED 顶灯
  • 前部卷式遮光帘

CAT 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池
  • 集中式电气断路开关
  • LED 灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式门、燃油箱和液压油箱
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 可锁定断路开关
  • 车辆运行状况综合管理系统

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口

底盘系统和结构

  • 底盘上的牵引环
  • 回转护罩
  • 重负荷底部护罩
  • 高负荷行驶马达护罩
  • 润滑脂润滑履带
  • 重负荷回转机架
  • 重负荷回转轴承

352 NR4 中国 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.9 m(22'8")HD 伸展动臂
  • 6.55 m(21'6")HD 大斗量动臂
  • 3.35 m(11'0")HD 伸展斗杆
  • 3.0 m(9'10")HD 大斗量斗杆
  • 2.9 m(9'6")重负荷型伸展斗杆
  • 2.5 m(8'2")HD 大斗量斗杆

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 液压可反转风扇
  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 组合式双向辅助回路

安全与保护装置

  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 重负荷支重轮
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")三抓地齿履带板

了解 352 NR4 中国 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

352 大型挖掘机(带铲斗)

352 大型挖掘机驾驶室

352 大型挖掘机正在装载卡车

352 大型挖掘机正在挖掘

352 大型挖掘机(带铲斗)
352 大型挖掘机驾驶室
352 大型挖掘机正在装载卡车
352 大型挖掘机正在挖掘

通过交互式虚拟产品展示,探索 352 NR4 中国 的出色特性和优势。

开始体验 352 NR4 中国
close