Cat® 374 液压履带式挖掘机动力强劲、性能卓越,助您实现大规模生产。
新建

大型挖掘机 374 NR3 中国

NR III

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
762 hp
568.4 kW
工作重量
163100 lb
74500 kg
最大挖掘深度
25 ft
7660 mm

概述

高生产能力。耐用性增强。保养工作量更低。

Cat® 374 挖掘机专为严苛作业而打造。提供三种操作模式:强力、智能和省油,可帮助操作员降低油耗并优化性能。374 经久耐用,采用坚固的结构,并配有加固的履带支重轮、动臂、斗杆和上下机架。简单易用的机载技术有助于提高效率和作业现场的安全性。驾驶室配备了令操作员满意的人机工程学便利设施,如前视控制面板、无钥匙按钮启动以及带控制旋钮的大触摸屏监视器。

优点

性能可靠

专用的液压回转回路可再生回转中断能量,并独立管理汽缸机油流量,以确保可靠的运行性能。

易于保养且经济实惠

Cat® 新一代挖掘机采用通用零件,拥有卓越的客户服务和出色的产品支持。

高效生产之源

专用的静液压回转回路可实现回转制动能量的再生和油缸油流的独立管理,从而在您使用挖掘机执行多项任务时,实现高效、平稳且可预测的性能。

产品技术规格适用产品 374 NR3 中国

净功率 - ISO 9249 762 hp 568.4 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 773 hp(公制) 773 hp(公制)
发动机型号 Cat® C18 TTA Cat® C18 TTA
发动机功率 - ISO 14396:2002 763 hp 569 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 774 hp(公制) 774 hp(公制)
缸径 6 in 145 mm
冲程 7 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
生物柴油性能 最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* 最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 和中国非道路国三标准的巴西 MAR-1 排放标准。 符合等效于美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA 和中国非道路国三标准的巴西 MAR-1 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2,100 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2,100 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 - 最大流量 - 机具 237 gal/min 896 l/min
最大压力 - 设备 5366 psi 37000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 5076 psi 35000 kPa
回转速度 6.56 r/min 6.56 r/min
最大回转扭矩 174000 ft·lbf 236 kN·m
工作重量 163100 lb 74500 kg
注(1) 加长型可变轨距底盘系统、大斗量动臂、R3.0WB(9'10")斗杆、SD 5.00 m³(6.5 yd³)铲斗、650 mm(26")HD 双抓地齿履带板和 11240 kg(24780 lb)配重。 加长型可变轨距底盘系统、大斗量动臂、R3.0WB(9'10")斗杆、SD 5.00 m³(6.5 yd³)铲斗、650 mm(26")HD 双抓地齿履带板和 11240 kg(24780 lb)配重。
燃油箱容量 243 gal(US) 920 l
冷却系统 19 gal(US) 71 l
发动机机油 16 gal(US) 62 l
回转驱动 5 gal(US) 20 l
终传动 - 每个 9 gal(US) 32 l
液压系统 - 包括油箱 164 gal(US) 620 l
液压油箱 86 gal(US) 326 l
动臂 大斗量 7 m(23') 大斗量 7 m(23')
斗杆 M3 m(9'10") M3 m(9'10")
铲斗 5 m³(6.5 yd³)SD 5 m³(6.5 yd³)SD
装运高度 – 驾驶室顶部 11.8 ft 3559 mm
扶手高度 13 ft 3982 mm
装运长度 42.6 ft 12978 mm
机尾回转半径 13.8 ft 4171 mm
配重间隙 4.1 ft 1494 mm
离地间隙 2.6 ft 782 mm
履带长度 19.3 ft 5873 mm
履带支重轮中心间距 15.5 ft 4705 mm
履带轨距 11.2 ft 3410 mm
运输宽度 11.1 ft 3400 mm
履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯
最大挖掘深度 25 ft 7660 mm
动臂 大斗量 7 m(23') 大斗量 7 m(23')
斗杆 M3 m(9'10") M3 m(9'10")
铲斗 5 m³(6.5 yd³)SD 5 m³(6.5 yd³)SD
地面最大伸展距离 37.7 ft 11470 mm
最大挖方高度 36.1 ft 11000 mm
最大装载高度 23.1 ft 7050 mm
最小装载高度 11.4 ft 3470 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.2 ft 7080 mm
最大垂直壁挖掘深度 12.2 ft 3710 mm
铲斗挖掘力 - ISO 91090 ft·lbf 405 kN
斗杆挖掘力 - ISO 79110 ft·lbf 352 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。

374 NR3 中国 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 7.0 m(23')大斗量动臂
  • 铲斗连杆,WB 系列无吊耳,Cat Grade

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 无需工具也能进行无限高度调节的操控台
  • 可翻起左侧操控台
  • 51 mm(2")橙色安全带
  • 蓝牙集成无线电(包括 USB、辅助端口和麦克风)
  • 2 个 12V 直流插座
  • 文档存储
  • 后顶部储物网和午餐盒储物网
  • 杯架和瓶架
  • 可打开的两片式前车窗
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可打开的聚碳酸酯天窗舱门
  • LED 顶灯
  • 地板欢迎灯
  • 前部卷式遮光帘
  • 后窗紧急出口
  • 可清洗地板垫
  • 配有警告灯

CAT 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 工装机具识别(需要工装机具上配备 PL161 工装定位器,还需要在机器上配备蓝牙接收器)
  • 工装机具跟踪(需要工装机具上配备 PL161 工装定位器,还需要在机器上配备蓝牙接收器)

电气系统

  • 免维护 1400 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • 底盘灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(-0.4°F)冷起动能力
  • 液压可反转风扇
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 三个垂直并排式冷却系统
  • 95 A 交流发电机

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 专用闭环回转回路
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁定断路开关
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 液压锤自动停止
  • 视野后视镜套件
  • 右侧扶手和把手(符合 ISO 2867:2011 标准)
  • 信号/警报喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头
  • 走道

维修和保养

  • 便于随时加装自动润滑系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口
  • 带自动切断功能的电动加油泵
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 加长型可变轨距底盘系统
  • 底架牵引环
  • 回转护罩
  • 润滑脂润滑履带
  • 11240 kg(24780 lb)配重
  • 650 mm(26")重负荷型双抓地齿履带板
  • 重负荷底部护罩
  • 高负荷行驶马达护罩

374 NR3 中国 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 7.0 m(23')大斗量动臂
  • 2.57 m(8'5")大斗量斗杆
  • 3.0 m(9'10")大斗量斗杆

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘
  • 径向下部雨刷器(仅限豪华型驾驶室)
  • 带水平滑块的操纵手柄
  • 用于机具控制的左侧/右侧电气踏板
  • 双出口后窗套件
  • 前挡风玻璃层压玻璃(P5A 玻璃,欧盟拆卸规定)
  • 驾驶室/操作员护罩(OPG,Operator Protective Guards)(与驾驶室灯罩和防雨罩不兼容)
  • 网罩正面(与驾驶室灯罩和防雨罩不兼容)
  • 网罩前端下半部分
  • 前挡风玻璃防雨罩和驾驶室灯罩

CAT 技术

  • 操作员指导
  • GNSS 天线

电气系统

  • -32°C(-25°F)冷起动能力
  • 冷起动缸体加热器

安全与保护装置

  • 蓝牙密钥卡
  • 76 mm(3")回缩安全带
  • 可翻起走道
  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 三件式分段履带导向护罩
  • 两件式全长度履带导向护罩

了解 374 NR3 中国 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

374 液压挖掘机

374 液压挖掘机

374 液压挖掘机

374 液压挖掘机

374 液压挖掘机
374 液压挖掘机
374 液压挖掘机
374 液压挖掘机