318D2 L(2017)

小型挖掘机 318D2 L(2017)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
113 hp
84 kW
工作重量
38150 lb
17300 kg
最大挖掘深度
20.9 ft
6380 mm

概述

强大的效率实现了最佳性能

先进的液压系统确保 Cat® 318 D2 L 实现最佳性能。安静舒适的新型驾驶室确保操作员在作业现场的漫长工作中保持最佳状态。维修方便性和久负盛名的耐用性让这一机型臻于完善,成为全方位的行业领导者。

优点

强大的液压系统

318D2 L 的液压设计减少了摩擦损耗和压降,并将更大动力传递到地面。

省油模式

有助于平衡性能需求和燃油经济性,同时使挖掘力和提升能力保持标准功率模式下的水平。

无与伦比的耐用性

我们使用先进的工程和软件仔细分析各种结构,从而为严苛的应用条件打造可靠耐用的机器。

产品技术规格适用产品 318D2 L(2017)

净功率 - ISO 9249 113 hp 84 kW
发动机型号 C4.4 C4.4
发动机功率 - ISO 14396:2002 125 hp 93 kW
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
飞轮功率 113 hp 84 kW
排放 318D L 系列 2 配有强劲的 C4.4 ACERT 发动机,符合中国非道路国三排放标准。 318D L 系列 2 配有强劲的 C4.4 ACERT 发动机,符合中国非道路国三排放标准。
注(2) 海拔低于 2300 m(7545')时,发动机可保持其额定功率。 海拔低于 2300 m(7545')时,发动机可保持其额定功率。
注(1) 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。
主系统 – 最大流量 272 l/min(72 gal/min) 272 l/min(72 gal/min)
最大压力 - 设备 5080 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3280 psi 22600 kPa
先导系统 - 最大流量 1450 gal/min 23.7 l/min
动臂油缸 - 缸径 4 in 110 mm
斗杆油缸 - 冲程 52 in 1331 mm
铲斗油缸 - 缸径 4 in 110 mm
动臂油缸 - 冲程 47 in 1193 mm
先导系统 - 最大压力 600 psi 4120 kPa
铲斗油缸 - 冲程 41 in 1039 mm
回转系统 - 最大流量 36 gal/min 136 l/min
主系统 – 最大流量 - 总计 72 gal/min 272 l/min
斗杆油缸 - 缸径 5 in 120 mm
回转速度 8.9 r/min 8.9 r/min
最大回转扭矩 32970 ft·lbf 44.7 kN·m
回转扭矩 32970 lb/ft 44.7 kN·m
工作重量 38150 lb 17300 kg
燃油箱容量 79.3 gal(US) 300 l
冷却系统 5.2 gal(US) 19.53 l
发动机机油 4.3 gal(US) 16 l
回转驱动 0.8 gal(US) 3 l
终传动 - 每个 1.6 gal(US) 6 l
液压系统 - 包括油箱 26 gal(US) 100 l
液压油箱 22 gal(US) 85 l
发动机机油 - 带滤清器 4.3 gal(US) 16 l
动臂 伸展距离 5.1 m(16'9") 伸展距离 5.1 m(16'9")
斗杆 R2.9 m(9'6") R2.9 m(9'6")
铲斗 GD 0.80 m³(1 yd³) GD 0.80 m³(1 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.08 ft 3070 mm
装运长度 28.08 ft 8560 mm
机尾回转半径 8.17 ft 2500 mm
配重间隙 3.25 ft 1000 mm
离地间隙 1.5 ft 460 mm
履带长度 13 ft 3970 mm
支重轮中心间距 10.42 ft 3170 mm
履带轨距 6.5 ft 1990 mm
运输宽度 8.5 ft 2590 mm
最大挖掘深度 20.9 ft 6380 mm
动臂 伸展距离 5.1 m(16'9") 伸展距离 5.1 m(16'9")
斗杆 R2.9 m(9'6") R2.9 m(9'6")
铲斗 GD 0.80 m³(1 yd³) GD 0.80 m³(1 yd³)
地面最大伸展距离 29.5 ft 8980 mm
最大挖方高度 29.3 ft 8920 mm
最大装载高度 20.7 ft 6290 mm
最小装载高度 6.6 ft 2010 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 20.2 ft 6140 mm
最大垂直壁挖掘深度 16.7 ft 5100 mm
铲斗挖掘力 - ISO 25000 lbf 111 kN
斗杆挖掘力 - ISO 16800 lbf 75 kN
最大行驶速度 3 mile/h 4.8 km/h
最大坡度 35°/70% 35°/70%
履带板数 - 每侧 44 个 44 个
履带支重轮数 - 每侧 7 个 7 个
托链轮数 - 每侧 2 个 2 个
最大牵引力 35070 lb 156 kN

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于挖掘机的 Cat Grade(带有 2D 和 3D 系统)

    挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat Payload

    新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 318D2 L(2017) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

318D2 L 小型液压挖掘机

318D2 L 小型液压挖掘机

318D2 L 小型液压挖掘机

318D2 L 小型液压挖掘机

318D2 L 小型液压挖掘机
318D2 L 小型液压挖掘机
318D2 L 小型液压挖掘机
318D2 L 小型液压挖掘机

360 View
360 View