M315 GC

轮式挖掘机 M315 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大工作重量
31195 lb
14150 kg
最大行驶速度
23 mile/h
37 km/h
发动机型号
Cat® C4.4
Cat® C4.4

概述

提升了性能,降低了日常使用的成本

Cat M315 GC 轮式挖掘机的驾驶室更舒适,控制装置操作简单,提高了您的效率和生产力,帮助您每天完成更多工作。降低了维护成本,油耗更低,为您节省开支。

优点

专为日常作业而打造

M315 GC 经济实惠,易于操作,并提供了 Cat® 产品应具备的可靠性和耐用性。

性能提升

M315 GC 可将生产率提高多达 10%。挖掘力增强,可帮助您每天完成更多工作。

获益更多

降低了维护成本和燃气油耗,延长了运行时间并维持低成本。

高达 10% 二氧化碳排放量降低

M315 GC 的二氧化碳排放量比之前的 M315D2 减少多达 10%。

产品技术规格适用产品 M315 GC

发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
净功率 - ISO 9249 139 hp 104 kW
缸径 4 in 105 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
冲程 5 in 127 mm
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备的空气滤清器、CEM 废气后处理装置、交流发电机和冷却风扇以中速运转时,在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备的空气滤清器、CEM 废气后处理装置、交流发电机和冷却风扇以中速运转时,在飞轮处提供的功率。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
最大压力 - 机具回路 - 正常 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 机具回路 - 行驶回路 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 辅助回路 - 回转机构 3756 psi 25900 kPa
主系统 - 最大流量 - 机具 65 gal/min 245 l/min
最大行驶速度 23 mile/h 37 km/h
最大回转速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回转扭矩 25234 ft·lbf 34 kN·m
最大工作重量 31195 lb 14150 kg
注(1) 工作重量包括装满油的燃油箱、操作员、GD 铲斗和双充气轮胎。重量因配置而异。 工作重量包括装满油的燃油箱、操作员、GD 铲斗和双充气轮胎。重量因配置而异。
注(2) 典型配置包括 2.2 m(7'3")斗杆和 2600 kg(5732 lb)配重。 典型配置包括 2.2 m(7'3")斗杆和 2600 kg(5732 lb)配重。
燃油箱 - 总容量 66 gal(US) 250 l
冷却系统 6.1 gal(US) 23 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
液压油箱 25.9 gal(US) 98 l
液压系统 - 包括油箱 61 gal(US) 230 l
后轴 - 壳体(差速器) 2.9 gal(US) 11 l
前转向轴 - 差速器 2.4 gal(US) 9 l
终传动 0.5 gal(US) 2 l
动力换档变速箱 0.8 gal(US) 3 l
动臂 整体式动臂 4.4 m(14'5") 整体式动臂 4.4 m(14'5")
斗杆 2.2 m(7'3") 2.2 m(7'3")
铲斗 GD 0.65 m³(0.85 yd³) GD 0.65 m³(0.85 yd³)
装运长度 26 ft 7920 mm
支撑点 7.92 ft 2414 mm
机尾回转半径 7.17 ft 2190 mm
配重间隙 4.17 ft 1264 mm
装运高度 – 驾驶室顶部 10.25 ft 3135 mm
含坠落物体保护装置的装运高度 10.67 ft 3250 mm
含 10.00-20 轮胎的铲刀的机器宽度 8.25 ft 2550 mm
上机架宽度 8.17 ft 2490 mm
处于行驶位置的高度 12.08 ft 3675 mm
动臂类型 整体式动臂 4.4 m(14'5") 整体式动臂 4.4 m(14'5")
斗杆 2.2 m(7'3") 2.2 m(7'3")
铲斗 GD 0.65 m³(0.85 yd³) GD 0.65 m³(0.85 yd³)
最大装载高度 19.33 ft 5892 mm
最大挖掘深度 15.17 ft 4624 mm
最大伸展距离 - 地面 25.42 ft 7739 mm
注(1) 量程值含双充气轮胎(10.00-20)。
所有数值均含抓销式快速连接器。
量程值含双充气轮胎(10.00-20)。
所有数值均含抓销式快速连接器。
该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.85 公斤的制冷剂,相当于 1.216 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.85 公斤的制冷剂,相当于 1.216 公吨二氧化碳。

M315 GC 标配设备

动臂、斗杆和连杆

  • 4.4 m(14'5")整体式动臂
  • 2.2 m(7'3") 斗杆

电气系统

  • 动臂和驾驶室上的 LED 灯
  • 前后行驶灯和指示灯
  • 免保养蓄电池
  • 集中式电气断路开关

发动机

  • Cat® C4.4 单涡轮增压柴油发动机
  • 功率模式选择器
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制
  • 自动怠速停机
  • 可在海拔最高 3000 m(9840 ft)的地点工作,而不会发生发动机功率减额。
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 电动燃油注油泵
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油

液压系统

  • 动臂、斗杆和铲斗沉降阻尼阀
  • 电子主控制阀
  • 滤芯型主液压滤清器
  • 自动回转制动器
  • 可调节的液压推进速度

安全与保护装置

  • 后视摄像头
  • 信号/警报喇叭
  • 用于所有控制装置的空档操纵杆(锁定)
  • 驾驶室里的辅助发动机停机开关,可从地面触达
  • 维修平台上的防滑板和埋头螺栓

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·SSM)取样口

技术

  • Cat Product Link™

底盘系统和结构

  • 全轮驱动
  • 自动制动/轮轴锁
  • 爬行速度
  • 电子回转和行驶锁
  • 重型轮轴、高级盘式制动器系统和行驶马达、可调式制动力
  • 摆动前轮轴,可锁,带远程润滑点
  • 10.00-20 16 PR,双轮胎
  • 底盘系统中带左侧工具箱的阶梯
  • 两件式传动轴
  • 双速静液压变速箱
  • 带铲斗托的后铲刀底盘系统
  • 前后钢制挡泥板
  • 2600 kg(5730 lb)配重

M315 GC 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂、斗杆和连杆

  • 铲斗连杆;312 无吊耳

电气系统

  • 底盘上的 LED 灯(右侧)
  • 电气加油泵

发动机

  • -18°C(-0°F)冷起动能力
  • -25°C(-13°F)冷起动能力

液压系统

  • 1 个滑块操纵手柄
  • 三键式操纵手柄
  • 高级工具控制装置(单向/双向高压流动,减沉降)
  • 用于 Cat 销抓取器的快速连接器回路

安全与保护装置

  • 右侧摄像头
  • 行驶警报器
  • 驾驶室上的旋转标志灯
  • Cat 资产跟踪器

底盘系统和结构

  • 传动轴保护装置
  • 散热器护栅

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

了解 M315 GC 与常用比较产品相比如何。

媒体库

M315 GC 轮式挖掘机

M315 GC 轮式挖掘机

M315 GC 轮式挖掘机

M315 GC 轮式挖掘机

M315 GC 轮式挖掘机

M315 GC 轮式挖掘机

M315 GC 轮式挖掘机

M315 GC 轮式挖掘机
M315 GC 轮式挖掘机
M315 GC 轮式挖掘机
M315 GC 轮式挖掘机
M315 GC 轮式挖掘机
M315 GC 轮式挖掘机
M315 GC 轮式挖掘机