Cat® 395 液压履带式挖掘机动力强劲,可为您提供一流的生产能力。

大型挖掘机 395 中国国三非道路

NR III

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
762 hp
568 kW
工作重量
209400 lb
95000 kg
最大挖掘深度
23.7 ft
7190 mm

概述

性能强劲,能够完成严苛作业

Cat® 395 挖掘机性能强大,每次都能完成工作。该机器配备 760 马力的 Cat C18 TTA 发动机,是一款具有开创性的明星产品,循环时间短,挖掘力强,可轻松实现铲斗穿透和深挖,最大挖掘深度为 7.2 m(23.7 ft)到 11.7 m(38.5 ft)。如果希望业务获得巨大收益,不妨选择 395 新一代挖掘机。该挖掘机是同级别产品的不二之选。

优点

将有效负载转化为利润

凭借其坚固的结构重量、强大的摆动扭矩和动态斗杆挖力,这台 95 吨重的机器可轻松使用从 6.6 m³ SD 到 8.5 m³ GD 的各种铲斗,为您带来丰厚的收益。 

拥有和运营成本较低

维修间隔延长且可同步,提供简化的发动机解决方案,可以大幅提升工作效率,同时确保低维护成本。

久经考验的卓越生产率

强大的回转扭矩可以轻松应对动量变化、不平坦地形和持续的高冲击连接,帮助操作员快速准确地完成工作。
 

产品技术规格适用产品 395 中国国三非道路

净功率 - ISO 9249 762 hp 568 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 784 hp(公制) 773 hp(公制)
发动机型号 Cat® C18 TTA Cat® C18 TTA
发动机功率 - ISO 14396:2002 774 hp 569 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 785 hp(公制) 785 hp(公制)
缸径 6 in 145 mm
冲程 7 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
生物柴油性能 最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* 最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*
排放 符合中国国三非道路排放标准。 符合中国国三非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2,100 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2,100 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 - 最大流量 - 机具 281 gal/min 1064 l/min
最大压力 - 设备 5366 psi 37000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4496 psi 31000 kPa
回转速度 6.26 r/min 6.26 r/min
最大回转扭矩 267333 ft·lbf 362 kN·m
工作重量 209400 lb 95000 kg
注(1) 加长型可变轨距底盘系统、大斗量动臂、M2.92JC(9'7")斗杆、SDV 6.5 m³(8.5 yd³)铲斗、650 mm(26")双抓地齿履带板和 15450 kg(34060 lb)配重。 加长型可变轨距底盘系统、大斗量动臂、M2.92JC(9'7")斗杆、SDV 6.5 m³(8.5 yd³)铲斗、650 mm(26")双抓地齿履带板和 15450 kg(34060 lb)配重。
燃油箱容量 322 l 1220 gal(US)
冷却系统 19 gal(US) 71 l
发动机机油 18 gal(US) 67 l
回转驱动 6 gal(US) 24 l
终传动 - 每个 5 gal(US) 20 l
液压系统 - 包括油箱 196 gal(US) 740 l
液压油箱 98 gal(US) 372 l
动臂 大斗量 7.25 m(23'9") 大斗量 7.25 m(23'9")
斗杆 大斗量 2.92 m(9'7") 大斗量 2.92 m(9'7")
铲斗 SDV 6.5 m³(8.5 yd³) SDV 6.5 m³(8.5 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 12 ft 3670 mm
扶手高度 12.4 ft 3750 mm
装运长度 45.1 ft 13980 mm
机尾回转半径 15.11 ft 4840 mm
配重间隙 5.5 ft 1640 mm
离地间隙 2.9 ft 830 mm
履带长度 6350 mm 20.1 ft
履带支重轮中心间距 16.1 ft 5120 mm
履带轨距 11.6 ft 3510 mm
运输宽度 12.1 ft 3690 mm
履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯。395 挖掘机与 5.7 m³(7.5 yd³)到 8.5 m³(11.12 yd³)容量范围的铲斗兼容。 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯。395 挖掘机与 5.7 m³(7.5 yd³)到 8.5 m³(11.12 yd³)容量范围的铲斗兼容。
最大挖掘深度 23.7 ft 7190 mm
动臂 大斗量 7.25 m(23'9") 大斗量 7.25 m(23'9")
斗杆 大斗量 2.92 m(9'7") 大斗量 2.92 m(9'7")
铲斗 SDV 6.5 m³(8.5 yd³) SDV 6.5 m³(8.5 yd³)
地面最大伸展距离 40.3 ft 12260 mm
最大挖方高度 40.7 ft 12370 mm
最大装载高度 26.1 ft 7960 mm
最小装载高度 12 ft 3660 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.2 ft 7050 mm
最大垂直壁挖掘深度 15 ft 4580 mm
铲斗挖掘力 - ISO 111820 ft·lbf 497 kN
斗杆挖掘力 - ISO 88570 ft·lbf 394 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。

395 中国国三非道路 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 加热型可调空气悬浮座椅(仅限豪华型驾驶室)
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 无需工具也能进行无限高度调节的操控台
  • 可翻起左侧操控台
  • 51 mm(2")橙色安全带
  • 蓝牙集成无线电(包括 USB、辅助端口和麦克风)
  • 2 个 12V 直流插座
  • 文档存储
  • 杯架和瓶架
  • 可打开的两片式前车窗
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可打开的聚碳酸酯天窗舱门
  • LED 顶灯
  • 地板欢迎灯
  • 前部卷式遮光帘
  • 后窗紧急出口
  • 可清洗地板垫
  • 配有警告灯

动臂和斗杆

  • 铲斗连杆,JC 型,不带吊耳
  • 7.25 m(23'9")大斗量动臂
  • 2.92 m(9'7")大斗量斗杆

CAT 技术

  • 远程故障排除
  • 远程刷新

电气系统

  • 免维护 1400 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • 底盘灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52°C(126°F)冷起动能力
  • -18°C(-0.4°F)冷起动能力
  • 液压可反转风扇
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用
  • 三个垂直并排式冷却系统
  • 95 A 交流发电机

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 专用闭环回转回路
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 液压锤自动停止增强功能
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁定断路开关
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 平台上安装全扶手
  • 视野后视镜套件
  • 信号/警报喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头
  • 走道

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统
  • 反转冷却风扇
  • 便于随时加装自动润滑系统
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)取样口

底盘系统和结构

  • 加长型可变轨距底盘系统
  • 底架牵引环
  • 润滑脂润滑履带
  • 回转护罩
  • 重负荷底部护罩
  • 高负荷行驶马达护罩
  • 15450 kg(34060 lb)配重

395 中国国三非道路 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 下部径向雨刮器
  • 带水平滑块的操纵手柄
  • 用于机具控制的左侧/右侧电气踏板
  • 双出口后窗套件
  • 前挡风玻璃层压玻璃(P5A 玻璃,欧盟拆卸规定)
  • 滚轮后遮阳帘
  • 驾驶室/操作员防护罩(OPG)(与驾驶室灯罩和防雨罩不兼容)
  • 网罩正面(与驾驶室灯罩和防雨罩不兼容)
  • 网罩前端下半部分
  • 前挡风玻璃防雨罩和驾驶室灯罩

电气系统

  • LED 动臂和驾驶室灯
  • 1800 流明 LED 超豪华型环绕灯

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力
  • 冷起动缸体加热器

液压系统

  • 先进的工具控制装置
  • 中压辅助回路
  • 快速连接器回路
  • 液压效率监控

安全与保护装置

  • 76mm(3")回缩安全带。
  • 蓝牙密钥卡
  • 检测照明
  • 可翻起走道

底盘系统和结构

  • 两件式全长度履带导向护罩
  • 三件式分段履带导向护罩
  • 650mm(26")重负荷双抓地齿履带板
  • 750 mm(30")重负荷双抓地齿履带板

CAT 技术

  • GNSS 天线

了解 395 中国国三非道路 与常用比较产品相比如何。

媒体库

395 液压挖掘机

395 液压挖掘机

395 液压挖掘机

395 液压挖掘机

395 液压挖掘机

395 液压挖掘机
395 液压挖掘机
395 液压挖掘机
395 液压挖掘机
395 液压挖掘机