CW-55

CW 连接器 CW-55

请求报价 查找代理商

主要技术规格

重量
1540 lb
700 kg
宽度
33.2 in
830 mm
吊钩额定负载
22 吨(US)
20 吨(US)

概述

高效使用挖掘机意味着使用适合作业的机具。CW-55 快速连接器让您可以轻松、方便地卸下一种工装机具并装上另一种工装机具。CW-55 连接器适用于 35 和 65 吨之间的 Cat 挖掘机或非 Cat 工装承载设备。

产品技术规格适用产品 CW-55

重量 1540 lb 700 kg
宽度 33.2 in 830 mm
吊钩额定负载 22 吨(US) 20 吨(US)
长度 26 in 650 mm

了解 CW-55 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55
CW-55
CW-55
CW-55

Cat CW 系列连接器

Cat CW 系列连接器