330 GC

中型挖掘机 330 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
201 hp
149.8 kW
工作重量
67000 lb
30400 kg
最大挖掘深度
23.8 ft
7260 mm

概述

可靠、高产、高效。

Cat® 330 GC 在可靠的性能、操作员生产率特性以及降低成本方面实现了出色的平衡。对于重视高可靠性和低每小时成本性能的运营,Cat 330 GC 是明智之选。

优点

低油耗

通过将较低的发动机转速和大型液压泵精确组合,可提供一流性能,同时减少燃油消耗。

性能可靠

后视摄像头可拓宽视野,三级燃油过滤系统可让您的机器高效运转。330 GC 使用简单,经久耐用。

低运营成本

与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

产品技术规格适用产品 330 GC

净功率 - ISO 9249 201 hp 149.8 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 204 hp(公制) 204 hp(公制)
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
发动机功率 - ISO 14396:2002 202 hp 151 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 205 hp(公制) 205 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(1) 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 – 最大流量 560 l/min(148 gal/min) 560 l/min(148 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4120 psi 28400 kPa
回转速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回转扭矩 77370 lbf·ft 105 kN·m
工作重量 67000 lb 30400 kg
重负荷(HD)加长型底盘系统、伸展动臂、R3.2 m(10'6")斗杆、重负荷型 1.60 m³(2.09 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 6700 kg(14770 lb)配重 重负荷(HD)加长型底盘系统、伸展动臂、R3.2 m(10'6")斗杆、重负荷型 1.60 m³(2.09 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 6700 kg(14770 lb)配重
燃油箱容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 6.6 gal(US) 25 l
回转驱动 - 每个 2.6 gal(US) 10 l
终传动 - 每个 1.5 gal(US) 5.5 l
液压系统 - 包括油箱 81.9 gal(US) 310 l
液压油箱 38.8 gal(US) 147 l
DEF 箱 10.8 gal(US) 41 l
动臂 伸展距离 6.15 m(20'2") 伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.60 m³(2.09 yd³) 重负荷型 1.60 m³(2.09 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10 ft 3050 mm
扶手高度 10 ft 3050 mm
装运长度 34.2 ft 10420 mm
机尾回转半径 10.3 ft 3130 mm
配重间隙 3.7 ft 1110 mm
离地间隙 1.6 ft 490 mm
履带长度 15.11 ft 4850 mm
支重轮中心间距 13.1 ft 3990 mm
履带轨距 8.5 ft 2590 mm
运输宽度 10.5 ft 3190 mm
最大挖掘深度 23.8 ft 7260 mm
动臂 伸展距离 6.15 m(20'2") 伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.60 m³(2.09 yd³) 重负荷型 1.60 m³(2.09 yd³)
地面最大伸展距离 35.1 ft 10690 mm
最大挖方高度 32.9 ft 9980 mm
最大装载高度 22.8 ft 6930 mm
最小装载高度 7.5 ft 2280 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.3 ft 7100 mm
最大垂直壁挖掘深度 19.8 ft 6030 mm
铲斗挖掘力 - ISO 40200 lbf 179 kN
斗杆挖掘力 - ISO 28300 lbf 126 kN

330 GC 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.15 m(20'2")伸展动臂

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 机械调节式座椅
  • 高分辨率 203 mm(8 in)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • 远程刷新

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧动臂灯
  • 驾驶室灯、右侧动臂灯

发动机

  • Cat C7.1 单涡轮增压柴油发动机
  • 两种可选动力模式
  • 发动机转速自动控制
  • 发动机自动怠速停机
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 反转电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀

安全与保护装置

  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头
  • 地面发动机停机开关
  • 可锁定断路开关
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 地面和平台发动机机油尺
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 基本机架上的拴系点
  • 6700 kg(14770 lb)配重

330 GC 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)

动臂和斗杆

  • 3.2 m(10'6")伸展斗杆
  • 2.65 m(8'8")伸展斗杆

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 动臂和斗杆下降单向阀
  • 液压锤回油滤清器回路
  • 工具控制(双泵、单/双向高压流量)
  • 基础工具控制(单泵、单向高压流量)
  • 快速连接器回路

安全与保护装置

  • 右侧摄像头
  • 行驶警报器
  • 回转警报

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 600 mm(24")重负荷型三抓地齿履带板
  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 330 GC 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

330 GC 液压挖掘机

330 GC 液压挖掘机

330 GC 液压挖掘机

330 GC 液压挖掘机

330 GC 液压挖掘机
330 GC 液压挖掘机
330 GC 液压挖掘机
330 GC 液压挖掘机