Ağırlıklar
Çalışma Ağırlığı | 3825 lb 1735 kg |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
CB1.8, 1.000 mm (39 inç) tandem titreşimli tamburlara sahip 1,8 metrik tonluk bir genel hizmet silindiridir.
Çalışma Ağırlığı | 3825 lb 1735 kg |
Standart Sıkıştırma Genişliği | 39 inç 1000 mm |
Kenar Açıklığı | 16 inç 403 mm |
Yerden Yükseklik | 10 inç 251 mm |
Seyir Hızı - Maksimum | 5.3 mil/sa. 8.6 km/sa. |
Statik Doğrusal Yük | 63 lb/inç 9.1 kg/cm |
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde | 75 inç 1900 mm |
Motor Modeli | Cat C1.1 Cat C1.1 |
Toplam Uzunluk | 80 inç 2040 mm |
Toplam Genişlik | 44 inç 1112 mm |
Tambur Çapı | 22.5 inç 575 mm |
Tambur Genişliği | 39 inç 1000 mm |
Maksimum Makine Yüksekliği | 94.5 inç 2400 mm |
Frekans | 3420 V/m 57 Hz |
Nominal Genişlik - Yüksek | 0.018 inç 0.47 mm |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 3057 lb 13.6 kN |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 7.9 gal (ABD) 30 l |
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi | 38 gal (ABD) 145 l |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
CB1.8 Genel Hizmet Silindiri
CB1.8 Genel Hizmet Silindiri
CB1.8 Genel Hizmet Silindiri
CB1.8 Genel Hizmet Silindiri
Basit Güvenilir Ekonomik
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.