Motor
Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 562 hp 419 kW |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 496 hp 370 kW |
Net Güç – ISO 9249:2007 | 502 hp 374 kW |
Motor Gücü - ISO 14396:2002 | 553 hp 412 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 veya China Nonroad Stage III/U.S. EPA Tier 3/ EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 veya China Nonroad Stage III/U.S. EPA Tier 3/ EU Stage IIIA eş değeri Brazil MAR-1 |
Motor Modeli | C18 C18 |
Azami Devir | 1.900 dev/dk. 1.900 dev/dk. |
Maksimum Tork (1.400 dev/dk.) | 2275 lbf·ft 3085 N·m |
Tork Artışı | 52% 52% |
İç Çap | 5.71 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Silindir Hacmi | 1104.5 in³ 18.1 l |
Yüksek Rölanti Devri | 2120 dev/dak. 2120 dev/dak. |
Düşük Rölanti Devri | 750 dev/dak. 750 dev/dak. |
Maksimum Rakım - Güç Kaybı Olmadan | 7500 ft 2286 m |
Not | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, temiz emisyon modülü ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |