CW16 11 Tekerlekli

Pnömatik Silindirler CW16 11 Tekerlekli

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - 11 Tekerlekli Taban Makine
11685 lb
5300 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Balastlı 11 Tekerlek
32849 lb
14900 kg
Çapraz Lastikli 11 Tekerlek Silindiri Genişliği
84 inç
2132 mm

Görüntüleme

Daha Fazla Kapsama

11 tekerlekli Cat® CW16, 5.300 kg ile 14.900 kg (11.685 lb - 32.849 lb) aralığında çalışma ağırlığı sunarak mükemmel çok yönlülük ve performans sağlar. Verimli bir Cat motoruyla donatılmış bu makine, eğimde ve yumuşak taban malzemelerinde sorunsuz, güvenilir performans sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW16 11 Tekerlekli

Çalışma Ağırlığı - 11 Tekerlekli Taban Makine 11685 lb 5300 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Balastlı 11 Tekerlek 32849 lb 14900 kg
Tekerlek Başına Yük - 11 Tekerlekli Taban Makine 1058 lb 480 kg
Tekerlek Başına Yük - Maksimum Balastlı 11 Tekerlek 2976 lb 1350 kg
Çapraz Lastikli 11 Tekerlek Silindiri Genişliği 84 inç 2132 mm
Seyir Hızı - Maksimum 12 mil/sa. 19 km/sa.
Yerden Yükseklik 10.5 inç 267 mm
Dönüş Yarıçapı - Dış 255 inç 6455 mm
Radyal Lastikli 11 Tekerlek Silindiri Genişliği 83 inç 2103 mm
İç Dönüş Yarıçapı - 11 Tekerlek 133 inç 3378 mm
Brüt Güç 100.5 hp 75 kW
Motor Modeli C3.4B veya C4.4 C3.4B veya C4.4
Yükseklik - ROPS 9.8 ft 3000 mm
Toplam Uzunluk 14.1 ft 4290 mm
Yükseklik - Direksiyon 91 inç 2320 mm
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi 92 gal (ABD) 348 l
Yakıt Deposu Kapasitesi 38 gal (ABD) 146 l

CW16 11 Tekerlekli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

CW16 Pnömatik Silindir

CW16 Pnömatik Silindir

CW16 Pnömatik Silindir

CW16 Pnömatik Silindir

CW16 Pnömatik Silindir

CW16 Pnömatik Silindir
CW16 Pnömatik Silindir
CW16 Pnömatik Silindir
CW16 Pnömatik Silindir
CW16 Pnömatik Silindir

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Sıcaklık Göstergeli Cat Compact

    Asfalt için Sıcaklık Göstergeli Cat® Compact, operatörlerin kapsama alanını görselleştirmesine yardımcı olurken Geçiş Sayısı ve Sıcaklık verilerini kaydeder. Sistem, kızılötesi sıcaklık sensörleri ve GPS görüntüleme kullanarak operatörü mevcut kaplama sıcaklıkları, makine konumu, geçiş sayısı ve geçiş kapsamı hakkında bilgilendirir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Asfalt için Sıcaklık Göstergeli Cat® Compact, operatörlerin kapsama alanını görselleştirmesine yardımcı olurken Geçiş Sayısı ve Sıcaklık verilerini kaydeder. Sistem, kızılötesi sıcaklık sensörleri ve GPS görüntüleme kullanarak operatörü mevcut kaplama sıcaklıkları, makine konumu, geçiş sayısı ve geçiş kapsamı hakkında bilgilendirir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin