CW34 Pnömatik Silindir

Pnömatik Silindirler CW34

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çalışma Ağırlığı - Standart Makine Boş
22050 lb
10000 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Balast
59525 lb
27000 kg
Sıkıştırma Genişliği
82 inç
2090 mm

Görüntüleme

CW34, modüler balast sistemi ve 10.000 kg ila 27.000 kg (22.050 lb - 59.525 lb) esnek çalışma ağırlığına sahip sekiz tekerlekli bir pnömatik silindirdir. Bu makine, mükemmel görüş alanı, ECO modunda çalışma, eşit sıkıştırma sunar ve esnek hareket halinde hava kabiliyeti sayesinde çeşitli malzemelerde yüksek performans gösterir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW34

Çalışma Ağırlığı - Standart Makine Boş 22050 lb 10000 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Balast 59525 lb 27000 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Su Balastı 28660 lb 13000 kg
Tekerlek Başına Ortalama Ağırlık - Balastsız 2756 lb 1250 kg
Tekerlek Başına Ortalama Ağırlık - Maksimum Balast 7451 lb 3380 kg
Tekerlek Başına Ortalama Ağırlık 3571 lb 1620 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Islak Kum Balastı 35275 lb 16000 kg
Çalışma Ağırlığı - Balastsız 22050 lb 10000 kg
Sıkıştırma Genişliği 82 inç 2090 mm
Dönüş Yarıçapı - İç (2) 15 ft 6.1 m
Haddeleme Genişliği 82 inç 2090 mm
Seyir Hızı - Maksimum 12 mil/sa. 19 km/sa.
Dönüş Yarıçapı - İç (1) 240 inç 6100 mm
Yerden Yükseklik 10 inç 260 mm
Dönüş Yarıçapı - Dış 342 inç 8700 mm
Tekerlek Sayısı 8 8
İç çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Brüt Güç 131.2 hp 96.5 kW
Motor Modeli C4.4 C4.4
Yükseklik - ROPS 118 inç 3000 mm
Toplam Uzunluk 210 inç 5350 mm
Yükseklik - Direksiyon 96 inç 2450 mm
Maksimum Makine Yüksekliği 118 inç 3000 mm
Toplam Genişlik 85 inç 2160 mm
Lastikler 13/80 R20 13/80 R20
Yakıt Deposu Kapasitesi 71 gal (ABD) 270 l
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi 100 gal (ABD) 380 l

CW34 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CW34 Pnömatik Silindir

CW34 Pnömatik Silindir

CW34 Pnömatik Silindir

CW34 Pnömatik Silindir

CW34 Pnömatik Silindir

CW34 Pnömatik Silindir
CW34 Pnömatik Silindir
CW34 Pnömatik Silindir
CW34 Pnömatik Silindir
CW34 Pnömatik Silindir

360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Sıcaklık Göstergeli Cat Compact

    Asfalt için Sıcaklık Göstergeli Cat® Compact, operatörlerin kapsama alanını görselleştirmesine yardımcı olurken Geçiş Sayısı ve Sıcaklık verilerini kaydeder. Sistem, kızılötesi sıcaklık sensörleri ve GPS görüntüleme kullanarak operatörü mevcut kaplama sıcaklıkları, makine konumu, geçiş sayısı ve geçiş kapsamı hakkında bilgilendirir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Asfalt için Sıcaklık Göstergeli Cat® Compact, operatörlerin kapsama alanını görselleştirmesine yardımcı olurken Geçiş Sayısı ve Sıcaklık verilerini kaydeder. Sistem, kızılötesi sıcaklık sensörleri ve GPS görüntüleme kullanarak operatörü mevcut kaplama sıcaklıkları, makine konumu, geçiş sayısı ve geçiş kapsamı hakkında bilgilendirir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin