Motor
Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 284 hp 212 kW |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 249 hp 186 kW |
Net Güç - ISO 9249:2007 | 249 hp 186 kW |
Motor Gücü - ISO 14396:2002 | 275 hp 205 kW |
Motor Modeli | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Emisyonlar | Seçenek 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V ve Japan 2014 Seçenek 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V ve Japan 2014 |
Azami Devir | 2200 2200 |
Maksimum Tork (1.400 dev/dk.) | 902 lbf·ft 1223 N·m |
Tork Artışı | 52% 52% |
Not | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, atık arıtma ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, atık arıtma ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Emisyonlar | Seçenek 2 - Brezilya MAR-1, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eş değer Seçenek 2 - Brezilya MAR-1, U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA'ya eş değer |
Azami Devir | 2200 2200 |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 249 hp 186 kW |
Net Güç - ISO 9249:2007 | 249 hp 186 kW |
Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 286 hp 213 kW |
Motor Gücü - ISO 14396:2002 | 275 hp 205 kW |
Maksimum Tork (1.400 dev/dk.) | 749 lbf·ft 1016 N·m |
Tork Artışı | 26% 26% |
Not | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
Strok | 5.3 inç 135 mm |
Silindir Hacmi | 427.8 in³ 7.01 l |
Yüksek Rölanti Devri | 2270 dev/dak. 2270 dev/dak. |
Düşük Rölanti Devri | 800 dev/dak. 800 dev/dak. |
Maksimum Rakım - Güç Kaybı Olmadan | 9842.5 ft 3000 m |