CB2.7 GC Genel Hizmet Silindiri

Titreşimli Tandem Silindirler CB2.7 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

ROPS ile Birlikte Standart Çalışma Ağırlığı
5936 lb
2698 kg
Sıkıştırma Genişliği
47.2 inç
1200 mm
Motor Gücü (1)
24.7 hp
18.4 kW

Görüntüleme

Basit ve Verimli

CB2.7 GC, 1.000 mm (39") tamburlara sahip 2,7 metrik tonluk bir makinedir. Yüksek genişliğe sahip olan bu çok yönlü makine; otoparklar, banketler, küçük park yerleri, şerit ekleme işlemleri ve benzer boyuttaki diğer işler için mükemmel uyum sağlayan bir seçenektir.

Avantajları

Üretken

Optimize hidrolik sistemi ve çok sayıda balast seçeneği sayesinde Cat C1.7T motorla 24,6 hp / 18,4 kW değerinde güç sağlar.

Kiralama İçin Tasarlandı

Bu makinenin bakımı kolaydır, çok yönlü taşıma için tek noktalı kaldırmaya sahiptir ve özel boya seçenekleri mevcuttur.

Kullanım Kolaylığı

Bu makine sezgisel operatör kumandalarına, basit bir ekrana ve ergonomik operatör kabinine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CB2.7 GC

ROPS ile Birlikte Standart Çalışma Ağırlığı 5936 lb 2698 kg
ROPS ile Maksimum Çalışma Ağırlığı 7036 lb 3198 kg
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık 3075 lb 1398 kg
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık 2861 lb 1301 kg
Çalışma Ağırlığı 4960 lb 2250 kg
Sıkıştırma Genişliği 47.2 inç 1200 mm
Tambur Çapı 28.3 inç 720 mm
Tambur Genişliği 47.2 inç 1200 mm
Yükseklik - ROPS 102.2 inç 2595 mm
Toplam Uzunluk 102.2 inç 2596 mm
Toplam Genişlik 51.7 inç 1312 mm
Dingil Mesafesi 70.9 inç 1800 mm
Kenar Açıklığı 17.8 inç 453 mm
Tambur Ofseti 2 inç 50 mm
Yerden Yükseklik 11.2 inç 285 mm
Statik Doğrusal Yük 66.2 lb/inç 11.85 kg/cm
Seyir Hızı - Maksimum 5.8 mil/sa. 9.4 km/sa.
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 100 inç 2540 mm
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının Dışında 147.2 inç 3740 mm
Standart Sıkıştırma Genişliği 47.2 inç 1200 mm
Motor Gücü (1) 24.7 hp 18.4 kW
Motor Modeli C1.7T C1.7T
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 6968.8 lb 31 kN
Nominal Genişlik - Yüksek 0.02 inç 0.52 mm
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi 52.8 gal (ABD) 200 l
Yakıt Deposu Kapasitesi 14.37 gal (ABD) 55 l

CB2.7 GC Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Operatör Algılama Anahtarlı Ayarlanabilir Süspansiyonlu Koltuk
  • ROPS, Katlanır
  • Emniyet Kemeri - 75 mm (3 inç) yüksek görünürlüklü turuncu
  • Su Deposu Göstergesi, Acil Durdurma ve Torpido Gözü ile Operatör Konsolu
  • 12 voltluk Güç Çıkışı
  • Korna, Geri Vites Alarmı

SIKIŞTIRMA SİSTEMİ

  • Katlanır Kazıyıcılar
  • Titreşim Seçimi - ön, arka veya her ikisi
  • Test Modu Bulunan Basınçlı, Üçlü Filtrelemeli Püskürtme Sistemi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Otomatik Motor Kapatma ve Otomatik Isınma
  • Hava Filtresi, Çift Eleman
  • Motor Kayış Koruması

TEKNOLOJİ

  • Telematik

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • LED Çalışma Lambaları

DİĞER

  • Tahribata Karşı Koruma - kilitlenebilir kaput, yakıt doldurma ve kumanda kapağı
  • Makine Ömrü ve Bağlama Elemanları
  • Ofset Mafsalı

CB2.7 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • ROPS, Sabit
  • Güneşlik
  • Koltuk - Yana Kaydırma
  • İkili Tahrik Kolları

SIKIŞTIRMA SİSTEMİ

  • Sabit Kazıyıcılar
  • Kakao Paletleri
  • Kenar Asfalt Kesici Uyumlu
  • Su Püskürtücüsü Antifriz Kiti
  • Balast Kiti - 200 kg (440 lb)
  • Balast Kiti - 400 kg (880 lb)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Çekiş Kontrolü

TEKNOLOJİ

  • Remote Flash/Arıza Giderme
  • CMV - Sıkıştırma Ölçüm Değeri

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü Ayırma
  • LED Yol Lambaları
  • Kehribar Döner Işıldak

DİĞER

  • Biyolojik Olarak Ayrışabilir Hidrolik Yağı
  • Tamponlar
  • Tek Noktadan Kaldırma
  • Özel Boya

CB2.7 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

CB2.7 Genel Hizmet Silindirleri

Genel Hizmet Silindiri Uygulama Kılavuzu

CB2.7 Genel Hizmet Silindirleri
Genel Hizmet Silindiri Uygulama Kılavuzu