CB2.5 Genel Hizmet Silindiri

Titreşimli Tandem Silindirler CB2.5

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

ROPS ile Birlikte Standart Çalışma Ağırlığı
5546 lb
2521 kg
Sıkıştırma Genişliği
39.4 inç
1000 mm
Motor Gücü (1)
48.2 hp
36 kW

Görüntüleme

Basit ve Verimli

CB2.5, 1.000 mm (39 inç) tamburlara sahip 2,5 metrik tonluk bir makinedir. Yüksek genişliğe sahip olan bu çok yönlü makine; otoparklar, banketler, küçük park yerleri, şerit ekleme işlemleri ve benzer boyuttaki diğer işler için mükemmel uyum sağlayan bir seçenektir.

Avantajları

Üretken

Optimize hidrolik sistemi ve çok sayıda balast seçeneği sayesinde 48 hp/36 kW değerinde Cat C1.7T motorla %33'e kadar daha fazla güç sağlar.

Bakımı Kolay

CB2.5; daha az bakım görevi, Cat ET ile arıza giderme ve 3 yıllık/3.000 saatlik titreşim sistemi servis aralığı sunar.

Kullanım Kolaylığı

Bu makine sezgisel operatör kumandalarına, basit bir ekrana ve ergonomik operatör kabinine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CB2.5

ROPS ile Birlikte Standart Çalışma Ağırlığı 5546 lb 2521 kg
Kabinle Birlikte Maksimum Çalışma Ağırlığı 5546 lb 2521 kg
Statik Doğrusal Yük 66.2 lb/inç 11.85 kg/cm
ROPS ile Maksimum Çalışma Ağırlığı 6646 lb 3021 kg
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık 2607 lb 1185 kg
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık 2939 lb 1336 kg
Maksimum Çalışma Ağırlığı 5353 lb 2428 kg
Çalışma Ağırlığı 4960 lb 2250 kg
Sıkıştırma Genişliği 39.4 inç 1000 mm
Toplam Genişlik 43.8 inç 1112 mm
Tambur Çapı 28.3 inç 720 mm
Toplam Uzunluk 99.2 inç 2520 mm
Tambur Genişliği 39.4 inç 1000 mm
Dingil Mesafesi 70.9 inç 1800 mm
Yükseklik - ROPS 106 inç 2700 mm
Seyir Hızı - Maksimum 7.5 mil/sa. 12 km/sa.
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde 103.9 inç 2640 mm
Yerden Yükseklik 11.2 inç 285 mm
Statik Doğrusal Yük 66.2 lb/inç 11.85 kg/cm
Statik Doğrusal Yük - Kabin ile 74.7 lb/inç 13.36 kg/cm
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının Dışında 143.3 inç 3640 mm
Kenar Açıklığı 17.8 inç 453 mm
Tambur Ofseti 2 inç 50 mm
Motor Gücü (1) 48.2 hp 36 kW
Motor Modeli C1.7T C1.7T
Nominal Genişlik - Yüksek 0.02 inç 0.51 mm
Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 6697 lb 30 kN
Frekans 64 Hz 3840 V/mm
Yakıt Deposu Kapasitesi 14.37 gal (ABD) 55 l
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi 52.8 gal (ABD) 200 l
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı 6646 lb 3021 kg

CB2.5 Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Operatör Algılama Anahtarlı Ayarlanabilir Süspansiyonlu Koltuk
  • ROPS, Katlanır
  • Emniyet Kemeri - 75 mm (3 inç) yüksek görünürlüklü turuncu
  • Su Deposu Göstergesi, Acil Durdurma ve Torpido Gözü ile Operatör Konsolu
  • 12 voltluk Güç Çıkışı
  • Korna, Geri Vites Alarmı

SIKIŞTIRMA SİSTEMİ

  • Katlanır Kazıyıcılar
  • Titreşim Seçimi - ön, arka veya her ikisi
  • Test Modu Bulunan Basınçlı, Üçlü Filtrelemeli Püskürtme Sistemi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Otomatik Motor Kapatma ve Otomatik Isınma
  • Hava Filtresi, Çift Eleman
  • Motor Kayış Koruması

TEKNOLOJİ

  • Telematik

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • LED Çalışma Lambaları

DİĞER

  • Tahribata Karşı Koruma - kilitlenebilir kaput, yakıt doldurma ve kumanda kapağı
  • Makine Ömrü ve Bağlama Elemanları
  • Ofset Mafsalı

CB2.5 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • ROPS, Sabit
  • Güneşlik
  • Koltuk - Yana Kaydırma
  • İkili Tahrik Kolları

SIKIŞTIRMA SİSTEMİ

  • Sabit Kazıyıcılar
  • Kakao Paletleri
  • Kenar Asfalt Kesici Uyumlu
  • Su Püskürtücüsü Antifriz Kiti
  • Balast Kiti - 200 kg (440 lb)
  • Balast Kiti - 400 kg (880 lb)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Çekiş Kontrolü

TEKNOLOJİ

  • Remote Flash/Arıza Giderme
  • CMV - Sıkıştırma Ölçüm Değeri

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü Ayırma
  • LED Yol Lambaları
  • Kehribar Döner Işıldak

DİĞER

  • Biyolojik Olarak Ayrışabilir Hidrolik Yağı
  • Tamponlar
  • Tek Noktadan Kaldırma
  • Özel Boya

CB2.5 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CB2.5 Genel Hizmet Silindirleri

Genel Hizmet Silindiri Uygulama Kılavuzu

CB2.5 Genel Hizmet Silindirleri
Genel Hizmet Silindiri Uygulama Kılavuzu

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin